特殊製品
r6021
フラット ワッシャー DIN 125
- 材質: スチール - DIN EN ISO 7089
- 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
- 負荷範囲: 軽量負荷
選択
内径 - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 17 mm
外径 - DA
- 16 mm
- 20 mm
- 30 mm
梱包数量
- 50 pc
- 150 pc
- 200 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
技術データ
材質
スチール - DIN EN ISO 7089
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
負荷範囲
軽量負荷