お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

スペーサー カップリング

  • スレッド - M: M12
  • 材質: スチール グレード 4.6
  • 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ

選択

スレッド - M
  • M12
長さ - L
  • 40 mm
梱包数量
  • 50 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
50
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
読み込みエラーが発生しました

Please contact us

技術データ

スレッド - M
M12
材質
スチール グレード 4.6
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
レンチサイズ - W
17 mm
長さ - L
40 mm
重量
46 g
負荷範囲
軽量負荷

特長・アプリケーション

アプリケーション

  • 吊り下げ施工での寸切ボルトの迅速なコネクション
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼