特殊製品
MQZ-L孔あきプレート
穿孔プレート MQZ-L17 #369681
耐火テスト済みトラピーズの組み立ておよびアンカー留め用亜鉛メッキ孔あきプレート
- 材質: S235JR - DIN EN 10025
- 表面仕上げ: 屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
- 使用環境: 乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
通常購入
選択
穿孔径 – D
- 17.5 mm
梱包数量
- 20 pc
数量
パック
合計 数量
20
販売価格
JPY 2,000
JPY 100
/
1 個
技術データ
材質
S235JR - DIN EN 10025
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
重量
78 g
製品クラス
Standard
技術資料
pdf 腐食ハンドブック, 英語 [ 9.4 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- MQ ストラット チャンネルとブラケットに好適
- 使用が簡単な単体構成部品
- MQ インストレーション チャンネルとブラケットに適しています。
アプリケーション
- ストラット チャンネルおよびブラケットの、壁、天井、床への取り付け
- アングル、コネクター、およびブラケットを使用した、ウィングナットまたはスプリングナットの用途
- インストレーションチャンネルのアンカー留付け