お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

MP-U クイッククローズパイプクランプ

パイプクランプ MP-U 57-62 2" M8/10 #2242344

ミディアムデュティー用途において高い生産性を発揮するクイッククローズ付き亜鉛メッキパイプクランプ

  • クランプ範囲 - D: 57 - 62 mm
  • 呼びパイプ寸法 (インペリアル): 2 in
  • ネジ接続 - M: M8, M10

選択

クランプ範囲 - D
  • 57 - 62 mm
ネジ接続 - M
  • M8, M10
呼びパイプ寸法 (インペリアル)
  • 2 in
梱包数量
  • 10 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
10
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
読み込みエラーが発生しました

Please contact us

技術データ

クランプ範囲 - D
57 - 62 mm
呼びパイプ寸法 (インペリアル)
2 in
ネジ接続 - M
M8, M10
最大荷重 - F
800 N
認証
ETA
火炎耐性(あり/なし)
Yes
材質
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
クランプスクリュー
M5
締め付けトルク
1 Nm
断面厚み - s
1 mm
断面幅 - b
20 mm
幅 - B
90 mm
パイプのセンターからトップまでの距離 - h
50 mm
中心からの最大延長距離 - b1
46 mm

技術資料

pdf ETA_Modulare_Schienensysteme_V1.4_de, ドイツ語 [ 14.2 MB ]
pdf ETA 20/0952 MP-U-I、MP-U & MP-U-G (2022年11月30日), 英語, ドイツ語, フランス語 [ 6 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • クイック閉鎖安全機構 – 特に上向きパイプの施工をより迅速、簡単、かつ確実に
  • 開口部が非常に広い – ピボット式ハーフリングにより、パイプクランプへのパイプ挿入がより容易かつスムーズに
  • 柔軟性の向上 – パイプクランプの接続ヘッドのオプションを幅広くご用意
  • すべてのクランプサイズを網羅 – 最小径から最大径まで全製品に対応

アプリケーション

  • 最大 6" までのミディアムデュティーパイプの取り付け
  • 住宅用、産業用建設における、浄水、排水、暖房用パイプの留め付け
  • さまざまな材質のパイプを使用した衛生設備・暖房設備用途
  • 避難経路や救助経路など、火災安全要件が求められる場所でのパイプ施工
  • 乾燥した屋内環境での使用に最適
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼