お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

MP-U-I クイッククローズパイプクランプ

パイプクランプ MP-U-I 109-115 4" M8/10 #2242278

ミディアムデュティー用途において最大の生産性を発揮する防音材およびクイッククローズ付き亜鉛メッキパイプクランプ

  • クランプ範囲 - D: 109 - 115 mm
  • 呼びパイプ寸法 (インペリアル): 4 in
  • ネジ接続 - M: M8, M10

選択

クランプ範囲 - D
  • 109 - 115 mm
ネジ接続 - M
  • M8, M10
呼びパイプ寸法 (インペリアル)
  • 4 in
梱包数量
  • 10 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
10
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
読み込みエラーが発生しました

Please contact us

技術データ

クランプ範囲 - D
109 - 115 mm
呼びパイプ寸法 (インペリアル)
4 in
ネジ接続 - M
M8, M10
最大荷重 - F
1800 N
認証
防音 DIN 4109 検査済み, ETA
火炎耐性(あり/なし)
Yes
騒音削減
19.4 dB (A)
温度耐性
-40 - 110 °C
材質
DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
表面仕上げ
屋内コーティング - 電気亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内環境 (C1)、一時的な結露が発生する屋内環境 (C2)
断熱材料
TPE(熱可塑性エラストマー)
断熱材料硬さ
59°/90° ±3° Shore A
クランプスクリュー
M8
締め付けトルク
3 Nm
断面厚み - s
1.8 mm
断面幅 - b
24 mm
幅 - B
166 mm
パイプのセンターからトップまでの距離 - h
81 mm
中心からの最大延長距離 - b1
82 mm

技術資料

pdf ETA_Modulare_Schienensysteme_V1.4_de, ドイツ語 [ 14.2 MB ]
pdf ETA 20/0952 MP-U-I、MP-U & MP-U-G (2022年11月30日), 英語, ドイツ語, フランス語 [ 6 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • クイック閉鎖安全機構 – 特に上向きパイプの施工をより迅速、簡単、かつ確実に
  • 開口部が非常に広い – ピボット式ハーフリングにより、パイプクランプへのパイプ挿入がより容易かつスムーズに
  • 柔軟性の向上 – パイプクランプの接続ヘッドのオプションを幅広くご用意
  • すべてのクランプサイズを網羅 – 最小径から最大径まで全製品に対応
  • 試験実施済みのサウンドデカップリングを備えたプロファイルゴムインレー – 表面の堅牢性が高く摩擦が小さいためパイプの位置決めが容易

アプリケーション

  • 最大 6" までのミディアムデュティーパイプの取り付け
  • 住宅用、産業用建設における、浄水、排水、衛生設備、暖房用パイプの留め付け
  • 避難経路や救助経路など、火災安全要件が求められる場所でのパイプ施工
  • 乾燥した屋内環境での使用に最適
  • 注記: 外ねじ O16 バージョンを M16 寸切りボルトまたは 1/2 インチねじ切りパイプに接続するには、MP-GA スレッドアダプター (別売) が必要です
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼