New
PS 85 ウォールスキャナー










埋設物の近くで穿孔または切断作業をする際に埋設物に当たるのを防止する、使いやすいウォールスキャナーとスタッドファインダー
- 埋設物位置最大探査深さ: 200 mm
- 位置確認精度: 5to 10 (+/-) mm
- 検査対象物の最少間隔: 40 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
最低販売価格 JPY 228,600
技術データ
埋設物位置最大探査深さ
200 mm 1
位置確認精度
5to 10 (+/-) mm 2
検査対象物の最少間隔
40 mm
データ メモリ (スキャナー)
約 200 スキャン(SD) 約 10 スキャン(内部フラッシュメモリ)
最大操作時間
8 h
使用温度範囲
-10 - 50 °C
寸法(LxWxH)
264 x 115 x 100 mm
重量(バッテリー含む)
1 kg
- 性能と精度は現場条件により異なります。 取扱説明書をご参照ください。
- 性能と精度は現場条件により異なります。 取扱説明書をご参照ください。
技術資料
pdf 取扱説明書 PS 85 (01), アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語, 中国語, セルビア語 [ 9 MB ]
pdf 取扱説明書 PS 85 (01), 日本語 [ 90.6 KB ]
pdf 取扱説明書 C4 12-50 POS8, アラビア語, cn, デンマーク語, 英語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, ノルウェー語, ロシア語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語, 中国語 [ 2.5 MB ]
pdf 取扱説明書 Hilti Li-Ion, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語, 中国語, セルビア語 [ 2.7 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 間違った場所に穿孔して破損させてしまうことを防止するのに役立つ、多目的で使いやすいウォールスキャナー
- 使いやすい – 大きい表示、効率的なメニュー、SD カードを介したスキャンデータのエクスポート機能 (オプション)
- 向上した人間工学性 – 軽量で大きなハンドルがついているため、工具をしっかりと持つことが可能
- 優れた耐久性 – 建設現場の過酷な条件耐えうる耐衝撃性と耐塵性
- ヒルティバッテリープラットフォーム – 他のすべてのヒルティ 12V コードレスツールと同じリチウムイオンバッテリー (2.6 および 4.0 Ah) を使用して、このウォールスキャナーに電力を供給
アプリケーション
- 壁面に穿孔やコアリング、切断、切り込み入れを行う際に埋設物に当たらないように埋設物の位置の特定 (最大 85mm の深さ、材質による)
- 隠れた物体の材質と大きさを推定 – 鉄筋、かつ電線、木製基礎、金属およびプラスチックパイプを検出する複数のセンサー
- コンクリート (湿潤および乾燥状態)、レンガ、ドライウォール、タイルをスキャン
- 壁面に穿孔やコアリング、切断、切り込み入れを行う際に埋設物に当たらないように埋設物の位置の特定 (最大 3-3/8” の深さ、材質による)
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。
関連製品
アップグレードされたセル(21700)搭載の、コンパクト高容量 12V 5.0 Ah リチウムイオンバッテリーを使用することで、充電 1 回あたりの作業量が増加


