回転レーザー用三脚・スタッフ
三脚 PA 921 #378663
回転レーザー用三脚・測量棒
- アクセサリー追加情報: 5/8" ネジと一体型サーキュラー バブルレベル付きクランク三脚。高さは 0.76 m (2'3") から 1.63 m (4'9")の間で調整可能。重量 4.8 kg (10.6 lb)。
- 最大高さ: 1600 mm
- 最小高さ: 750 mm
技術データ
アクセサリー追加情報
5/8" ネジと一体型サーキュラー バブルレベル付きクランク三脚。高さは 0.76 m (2'3") から 1.63 m (4'9")の間で調整可能。重量 4.8 kg (10.6 lb)。
最大高さ
1600 mm
最小高さ
750 mm
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)