HSA-SSウェッジ式アンカー


コンクリートへの留付け用、日常使用での認証済み高性能スタッドアンカー(大型ワッシャー、JP)
- 頭部形状: おねじ
- 対象母材: コンクリート (ひびなし)
- 留付け方法: 先行留付け, 現物合わせ
関連検索ワード おねじ, ウェッジ式, 締めつけ, トルク管理 or あと施工アンカー.
選択
アンカー寸法
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
アンカー全長
- 65 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 100 mm
- 137 mm
梱包数量
- 16 pc
- 25 pc
- 50 pc
- 100 pc
- 200 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
最低販売価格 JPY 6,970
技術データ
頭部形状
おねじ
対象母材
コンクリート (ひびなし)
留付け方法
先行留付け, 現物合わせ
PROFISソフトウェア
No
使用環境
乾燥した屋内
技術資料
pdf 取扱説明書 HSA M8x70 20/10/- SS, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 1.8 MB ]
pdf 取扱説明書 HSA M10x83 20/10/- SS, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 1.8 MB ]
pdf 取扱説明書 HSA M12x100 20/5/- SS, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 1.8 MB ]
pdf 取扱説明書 HSA M16x137 40/25/- SS, アラビア語, ブルガリア語, cn, チェコ語, デンマーク語, ドイツ語, ギリシャ語, 英語, スペイン語, エストニア語, フィンランド語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, カザフ語, 韓国語, リトアニア語, ラトビア語, マレー語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, サルデーニャ語, スロバキア語, スロベニア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語, セルビア語 [ 1.8 MB ]


