特殊製品
X-M6 FP8/D8 スレッドスタッド
スレッドスタッド X-M6-20-27FP8 #306079
火薬式鋲打機用炭素鋼製スレッドスタッド (8 mm ワッシャー)、コンクリ―ト用
- 対象母材: コンクリート(軟質), コンクリート(硬質)
- 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
- 使用環境: 乾燥した屋内
プレミアム
関連検索ワード コンクリートピン or スタッド.
選択
スレッド寸法
- M6
ねじ部長さ
- 20 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
100
販売価格
JPY 17,949
JPY 179
/
1 個
技術データ
対象母材
コンクリート(軟質), コンクリート(硬質)
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ネジ直径
6 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント
認証
ITB
用途(ツール)
DX 2, DX 351 M/E, DX 5 F8
製品クラス
Premium
技術資料
pdf EPD_CarbonSteel_Nails_Studs_EN, 英語 [ 1.1 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 充電式システムで使用が簡単 – 電動ドリルより最大 10 倍迅速な作業が可能、しかも低振動
- サーモプル – コンクリートへの留付けの信頼性をさらに向上
アプリケーション
- スレッド スタッドを使ったコンクリートへの留付け (例 チャンネル、パイプリング)
- スレッド スタッドを使ったコンクリートへの留付け (例 ブラケット、電気ボックス)
- スレッド スタッドを使ったコンクリートへの留付け (例 各種留め具)