年末年始休業および当日出荷締切時間のお知らせ2025年12月30日(火)~2026年1月4日(日)は年末年始休業とさせていただきます。これに伴い、年末年始の当日出荷締切時間が変更になります。詳細はこちら

コンクリートおよびレンガ用プラスチック系アンカー、ネジ (炭素鋼、皿ネジ) 組立済み

  • 対象母材: コンクリート (ひびあり), コンクリート (ひびなし), コンクリート(気泡), コンクリート(中空), 中空母材, 石材 (グラウト充填 CMU), 非中空母材
  • 頭部形状: 皿頭
  • 認証 / 試験報告書: ETA, 火 (詳細は防火認証をご確認ください), 耐火

選択

アンカー寸法
  • 8 mm
  • 10 mm
アンカー全長
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
梱包数量
  • 50 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 6,150

技術データ

対象母材
コンクリート (ひびあり), コンクリート (ひびなし), コンクリート(気泡), コンクリート(中空), 中空母材, 石材 (グラウト充填 CMU), 非中空母材
頭部形状
皿頭
認証 / 試験報告書
ETA, 火 (詳細は防火認証をご確認ください), 耐火
材料、腐食
炭素鋼、亜鉛メッキ
使用環境
乾燥した屋内
留付け方法
現物合わせ

技術資料

特長・アプリケーション

特長

  • 極めて多用途 – このプラスチック系アンカーは、柔軟に埋め込み長 (50 mm および 70 mm の認証) を変えられるため、幅広い留付けおよび母材に対応可能
  • 複数のバージョンをご用意 – プロジェクトのニーズによって、複数のネジヘッド部および腐食耐性から選択可能
  • 作業現場で時間節約 – このコンクリート用プラスチック系アンカーは、壁用プラグにネジがあらかじめセットされているため、すぐに使用可能
  • 豊富な資料を用意 – 重要な荷重、耐性、設計、設置に関する情報は、技術データシートをご参照ください

アプリケーション

  • レインスクリーンを備えた/換気された正面部 – 正面部取付ブラケットのコンクリートやレンガへの留付け
  • 金属加工 – ハンドレール、手すり、レール、窓枠、その他建築用金物のコンクリートや石材への留付け
  • フレーム開口部 – ドアフレームや窓枠の取付けに最適な皿頭ネジ
  • 260 mm 厚までの固定具の留付けに好適 (アンカーの長さ 60~310 mm をご用意)

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演依頼 & サポート

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)