お知らせ地震およびGW期間の影響による配送遅延の可能性について詳細はこちら

鋼材用、火薬式ツール用炭素鋼製スレッドスタッド (8 mm ワッシャー) - 室内使用に限る

  • 対象母材: スチール
  • 母材の最小厚(鋼材): 6 mm
  • 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
プレミアム

関連検索ワード 鋼材ピン or スタッド.

選択

スレッド寸法
  • M8
ねじ部長さ
  • 11 mm
  • 15 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 23,529

技術データ

対象母材
スチール
母材の最小厚(鋼材)
6 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ネジ直径
8 mm
ポイントタイプ
弾道ポイント、ナール付き
認証
ABS, LR
製品クラス
Premium

技術資料

pdf LR_2410589TA_Carbon-Steel-Fasteners_2023-11-21_en, 英語 [ 1 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 使用がより簡単になった充電式システム – 電動ドリルより最大 10 倍迅速な作業が可能、しかも低振動

アプリケーション

  • 腐食性のない室内環境に限り使用可
  • スレッドスタッドを使った鋼材への留付け(例: チャンネル、パイプリング)
  • スレッドスタッドを使った鋼材への留付け (例 ブラケット、電気ボックス)
  • スレッドスタッドを使った鋼材への留付け(例: 各種留め具)

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼