コンクリ―トへの留付け用単発ネイル (火薬式鋲打機で使用)

  • 対象母材: コンクリート(軟質)
  • 母材の最小厚 (コンクリート): 80 mm
  • 腐食保護: 亜鉛メッキコーティング <20 µm
通常購入

選択

ファスナーシャンク長さ
  • 97 mm
  • 117 mm
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 16,984

技術データ

対象母材
コンクリート(軟質)
母材の最小厚 (コンクリート)
80 mm
腐食保護
亜鉛メッキコーティング <20 µm
使用環境
乾燥した屋内
材料
炭素鋼
ファスナーシャンク直径
3.7 mm
ワッシャーサイズ
8 mm
ポイントタイプ
切断ポイント
認証
ICC-ES
用途(ツール)
DX 5, DX 6
製品クラス
Standard

特長・アプリケーション

特長

  • 厚い木材をコンクリートに留め付けるための超ロングピン
  • 硬度6,000 psiまでのコンクリートへの留付けに最適
  • 厚い木材のコンクリートへのバックルフリー留付け用ソリッドシャンク付きハードピン
  • 軟質~硬質コンクリートに適切 (最高45N/mm²コンクリート強度)

アプリケーション

  • コンクリートへの木材の留付け
  • コンクリートと型枠の留付け

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼