経済的なステンレス製断熱アンカー、腐食耐性と耐火要件がある場合の断熱材留付け用

  • 対象母材: 非中空母材, 中空母材, コンクリート(硬質)
  • 動作原理: プラスチックアンカー
  • 断熱材料: ロックウール, ソフトボード(例 EPS), ハードボード(例 XPS、PUR、PIR)

選択

取付断熱材厚‐最大
  • 90 mm
  • 120 mm
穿孔径
  • 8 mm
アンカー全長
  • 140 mm
  • 170 mm
梱包数量
  • 150 pc
  • 250 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 57,236

技術データ

対象母材
非中空母材, 中空母材, コンクリート(硬質)
動作原理
プラスチックアンカー
断熱材料
ロックウール, ソフトボード(例 EPS), ハードボード(例 XPS、PUR、PIR)
使用環境
屋外(海岸から1km以上)
留付け方法
現物合わせ
材質
鋼材(ステンレスSUS304)
材料、腐食
SUS304, ステンレス 304

特長・アプリケーション

特長

  • 150 mmまでの断熱材のためのA2鉄鋼製耐火炎製ファスナー
  • ハンマーで簡単に設置
  • 全ての標準的断熱材に柔軟に対応
  • ソフト断熱材には断熱プレートをご利用いただけます。

アプリケーション

  • 腐食と耐火要件に適合する断熱ファスナー

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼