HKD 内部コーン打ち込み式金属系アンカー (インチサイズ)
高性能ツールセット内部コーン打ち込み式金属系アンカー (炭素鋼、インチサイズ)
- 使用環境: 乾燥した屋内
- PROFISソフトウェア: Yes
関連検索ワード タマ.
選択
内部スレッド寸法
- 8 mm
- 10 mm
- 13 mm
アンカー全長
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
アンカー寸法
- 5/16 in
- 3/8 in
- 1/2 in
梱包数量
- 1 pc
- 50 pc
- 100 pc
- 500 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 8,036





