お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

HKD-ST 内部コーン打ち込み式金属系アンカー

フラッシュアンカー HKD-ST 3/8"x30 SS304 #353419

高性能ツールセット内部コーン打ち込み式金属系アンカー(ステンレス)

  • 認証 / 試験報告書: 適用外
  • PROFISソフトウェア: No
  • 穿孔径: 12 mm

関連検索ワード タマ.

選択

内部スレッド寸法
  • 10 mm
アンカー全長
  • 30 mm
アンカー寸法
  • 3/8 in
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
100
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 29,684
JPY 297
/
1 個