お知らせ台風6号の接近に伴う配送への影響について詳細はこちら

標準的な木ネジを使用した中空レンガやドライウォールへの留付け用の経済的なプラスチックトグルアンカー

  • 使用環境: 乾燥した屋内, 屋内(高湿度), 屋外
  • 材質: ポリアミド
  • 留付け方法(グローバル): 現物合わせ, 先行留付け

関連検索ワード はさみ固定コテイ.

選択

アンカー寸法
  • 10 mm
アンカー全長
  • 28 mm
  • 35 mm
  • 44 mm
母材厚-最大
  • 16 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
梱包数量
  • 100 pc
  • 150 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 5,412

技術データ

使用環境
乾燥した屋内, 屋内(高湿度), 屋外
材質
ポリアミド
留付け方法(グローバル)
現物合わせ, 先行留付け

技術資料

pdf 技術マニュアル_HLD, jp [ 684.3 KB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 母材と取付け物の厚さに応じて羽根が広がる
  • 幅広いタイプのねじに対応
  • ボディにリブをつけ、打設時の共回りを防止
  • ねじなしで壁に固定できるので、取り扱い、打設および再利用に便利
  • より簡単で素早く設置できる、ユニークな単一部品設計

アプリケーション

  • 低強度の中空母材への留付け(標準木製ねじ併用)
  • 穿孔されたレンガやブロック、石壁、コンクリートへの留め付け
  • 軽荷重における性能を必要とする静的壁用途

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼