HLD トグルアンカー
標準的な木ネジを使用した中空レンガやドライウォールへの留付け用の経済的なプラスチックトグルアンカー
- 使用環境: 乾燥した屋内, 屋内(高湿度), 屋外
- 材質: ポリアミド
- 留付け方法(グローバル): 現物合わせ, 先行留付け
関連検索ワード はさみ固定コテイ.
選択
アンカー寸法
- 10 mm
アンカー全長
- 28 mm
- 35 mm
- 44 mm
母材厚-最大
- 16 mm
- 25 mm
- 32 mm
梱包数量
- 100 pc
- 150 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 5,412
技術データ
使用環境
乾燥した屋内, 屋内(高湿度), 屋外
材質
ポリアミド
留付け方法(グローバル)
現物合わせ, 先行留付け
技術資料
pdf 技術マニュアル_HLD, jp [ 684.3 KB ]
特長・アプリケーション
特長
- 母材と取付け物の厚さに応じて羽根が広がる
- 幅広いタイプのねじに対応
- ボディにリブをつけ、打設時の共回りを防止
- ねじなしで壁に固定できるので、取り扱い、打設および再利用に便利
- より簡単で素早く設置できる、ユニークな単一部品設計
アプリケーション
- 低強度の中空母材への留付け(標準木製ねじ併用)
- 穿孔されたレンガやブロック、石壁、コンクリートへの留め付け
- 軽荷重における性能を必要とする静的壁用途
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。