特殊製品
HST3-Rステンレス製ウェッジ式アンカー
ひび割れを想定したコンクリートへの過酷な静的荷重用および地震力対応の最高性能ウェッジ式アンカー(A4ステンレス鋼)
- 頭部形状: おねじ
- 認証 / 試験報告書: ETA, 耐火, 耐震
- 対象母材: コンクリート (ひびあり), コンクリート (ひびなし)
選択
アンカー寸法
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
アンカー全長
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 215 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 260 mm
- 300 mm
梱包数量
- 5 pc
- 12 pc
- 25 pc
- 40 pc
- 50 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 22,386









