フィリング ワッシャー(ステンレス)
新製品品目 #r4929927
メカニカル・接着系アンカー(ステンレス)の環状の隙間の充填セット
シェア
関連検索ワード ケミカルアンカー
特長
- 地震動および疲労条件のためのコードで、必要に応じて溝を充填できるように設計されています
- スルーファスニングが可能です。
- 球面ワッシャーと環状の隙間の充填による最適な負荷移動
- ロックナットを含む M8-M24(画像を参照)
アプリケーション
- せん断荷重が直接かかるアプリケーション (留め付けるスチールエレメントによって、HIT-HY または HIT-RE 接着系注入方式アンカーで隙間を充てん)
- 地震動または金属疲労アプリケーション
- 拡張アンカー(HST、HST2、HST3、HST4、HDA、HSL-4、HMU、HSA)の隙間は、HIT-HY 注入方式接着系モルタルを充填する必要があります(HIT-RE は適さない)
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。