HBC-C-N ノッチ T-ボルト
Tヘッドボルト HBC-C-N M12x40 8.8F #2237138
引張荷重、垂直せん断荷重、および平行せん断荷重 (3D loads) 用ノッチ T-ボルト
- 材料、腐食: 溶融亜鉛メッキ カーボンスチール
- 互換性のあるアンカーチャンネル: HAC-50, HAC-60
- アンカー寸法: M12
選択
材料、腐食
- 溶融亜鉛メッキ カーボンスチール
チャンネルプロファイル
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
長さ
- 40 mm
梱包数量
- 100 pc
数量
パック
合計 数量
100
販売価格
JPY 46,200
JPY 462
/
1 個
技術データ
材料、腐食
溶融亜鉛メッキ カーボンスチール
互換性のあるアンカーチャンネル
HAC-50, HAC-60
アンカー寸法
M12
チャンネルプロファイル
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
長さ
40 mm
PROFISソフトウェア
Yes
特長・アプリケーション
特長
- 信頼性の高い荷重伝達を実現するための、3 次元方向に対応したノッチ T-ボルト
- ICC-ECおよびETAの縦荷重に関するレポート – 透明性と信頼性の高いパフォーマンスデータを提供
- 耐震構造での使用について評価 – ICC 報告書は安全な耐震設計の条件を説明
- 高い生産性と高速の設置ソリューション – 穴あけまたは溶接不要
- ユニバーサルフィット – 物流を簡単にしエラーの範囲を提言できるように、同一 T-ボルトを HAC-(V) 35 から HAC-(V) 70 のアンカーチャンネルで使用可能
アプリケーション
- HAC-(V) 35からHAC-(V) 70のアンカーチャンネルで使用


