HAC-C 冷間形成アンカーチャンネル
- 材料、腐食: 溶融亜鉛メッキ カーボンスチール, SUS304
- チャンネルプロファイル: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
- PROFISソフトウェア: Yes
選択
チャンネルプロファイル
- HAC-C 38/17
長さ
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 6070 mm
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
最低販売価格 JPY 1,200
技術データ
材料、腐食
溶融亜鉛メッキ カーボンスチール, SUS304
チャンネルプロファイル
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
PROFISソフトウェア
Yes
技術資料
pdf ETA-17-0336_HAC-C_アンカーチャンネル, ドイツ語, 英語, ポーランド語 [ 40.1 MB ]


