フィルター VC 4X-22/10-22/140-2-22 HEPA US
#2305011

追加のテストを実施した集じん機用フィルター
- 用途: VC 10L-22, VC 10M-22
- フィルタータイプ: 乾式
- フィルター効率: 99.97% フィルター効率
関連検索ワード バキュームクリーナー or 集塵機.
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 4,488
JPY 4,488
/
1 個
技術データ
用途
VC 10L-22, VC 10M-22
フィルタータイプ
乾式
フィルター効率
99.97% フィルター効率
特長・アプリケーション
特長
- フィルター効果の追加の認証を取得した集じん機用フィルター
- 湿式用途に適したフィルターは洗浄可能
アプリケーション
- 廃棄する際の空気中に舞う粉じんを低減できる設計
- メンテナンスのヒント: フィルターは、集塵機の内部フィルタークリーニングメカニズム(手動または自動)により、徹底的にクリーニングされます。 手でホースをブロックして、クリーニング効果を高めます。 叩いたり、圧縮空気を使用したりしてフィルターをきれいにしようとしないでください。 このようなことを行うとフィルターが損傷するおそれがあります。 フィルターを折り曲げないでください。 フィルターを洗浄したり、湿式用途で使用した後は、適切な方法で完全に乾燥させてから、乾式用途で使用してください。1日かけて乾燥させることをお勧めします。