フィルター VC 4X-22/10-22/140-2-22 ユニバーサル

#2305010

乾式・湿式用途兼用汎用集塵機用フィルター

  • 用途: VC 10L-22, VC 10M-22
  • フィルター材質: ポリエステル+ナノ繊維コーティング
  • フィルタータイプ: 湿潤および乾燥

関連検索ワード バキュームクリーナー or 集塵機.

選択

梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 4,048
JPY 4,048
/
1 個

技術データ

用途
VC 10L-22, VC 10M-22
フィルター材質
ポリエステル+ナノ繊維コーティング
フィルタータイプ
湿潤および乾燥
フィルター効率
99.9% フィルター効率

特長・アプリケーション

特長

  • 湿式/乾式用途での使用に適したフィルター(注意: Hフィルターは、湿式使用には適しません)
  • 洗浄可能 - フィルターは、Hクラス フィルターを除き、洗浄によって洗浄可能です。

アプリケーション

  • 乾式・湿式用途兼用
  • メンテナンスのヒント:フィルターは、バキュームクリーナーの内部フィルター清掃メカニズム(手動/自動)を使用することで最善のクリーニングができます。その際、手でホースをブロックすることでクリーニング効果を向上させることができます
  • 注意: フィルターを曲げたり、圧縮空気を使用してフィルターを清掃したり、フィルターがカセットの外にある場合にフィルターを叩いて清掃したりしないでください。
  • フィルターを洗浄したり、湿式用途で使用した後は、適切な方法で完全に乾燥させてから、乾式用途で使用してください(推奨乾燥時間は1日) (Hクラスフィルターは適用外)。
製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼