フィルター VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22 HEPA US

品番:2192228

追加のテストを実施した集じん機用フィルター

  • 用途: VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
  • フィルタータイプ: 乾式
  • フィルター効率: 99.97% フィルター効率

関連検索ワード バキュームクリーナー or 集塵機.

選択

梱包数量
  • 1 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
JPY 2,992
JPY 2,992
/
1 個

技術データ

用途
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
フィルタータイプ
乾式
フィルター効率
99.97% フィルター効率

特長・アプリケーション

特長

  • フィルター効果の追加の認証を取得した集じん機用フィルター
  • 湿式用途に適したフィルターは洗浄可能

アプリケーション

  • 廃棄する際の空気中に舞う粉じんを低減できる設計
  • メンテナンスのヒント: フィルターは、集塵機の内部フィルタークリーニングメカニズム(手動または自動)により、徹底的にクリーニングされます。 手でホースをブロックして、クリーニング効果を高めます。 叩いたり、圧縮空気を使用したりしてフィルターをきれいにしようとしないでください。 このようなことを行うとフィルターが損傷するおそれがあります。 フィルターを折り曲げないでください。 フィルターを洗浄したり、湿式用途で使用した後は、適切な方法で完全に乾燥させてから、乾式用途で使用してください。1日かけて乾燥させることをお勧めします。