フィルター VC 20/40/150 ユニバーサル
#2121387

乾式・湿式用途兼用汎用集塵機用フィルター
- 用途: VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M)
- フィルター材質: ポリエステル+ナノ繊維コーティング
- フィルタータイプ: 湿潤および乾燥
関連検索ワード バキュームクリーナー or 集塵機.
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 24,992
JPY 24,992
/
1 個
技術データ
用途
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M)
フィルター材質
ポリエステル+ナノ繊維コーティング
フィルタータイプ
湿潤および乾燥
フィルター効率
99.9% フィルター効率
アクセサリー追加情報
乾湿アプリケーション兼用フィルター
特長・アプリケーション
特長
- 湿式/乾式用途での使用に適したフィルター(注意: Hフィルターは、湿式使用には適しません)
- 洗浄可能 - フィルターは、Hクラス フィルターを除き、洗浄によって洗浄可能です。
アプリケーション
- 乾式・湿式用途兼用
- メンテナンスのヒント:フィルターは、バキュームクリーナーの内部フィルター清掃メカニズム(手動/自動)を使用することで最善のクリーニングができます。その際、手でホースをブロックすることでクリーニング効果を向上させることができます
- 注意: フィルターを曲げたり、圧縮空気を使用してフィルターを清掃したり、フィルターがカセットの外にある場合にフィルターを叩いて清掃したりしないでください。
- フィルターを洗浄したり、湿式用途で使用した後は、適切な方法で完全に乾燥させてから、乾式用途で使用してください(推奨乾燥時間は1日) (Hクラスフィルターは適用外)。