フィルター VC 20/40 HEPA US
#203879

追加のテストを実施した集じん機用フィルター
- 用途: VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M), VC 40-U(L/M)-Y
- フィルタータイプ: 湿潤および乾燥
- フィルター効率: 99.97% フィルター効率
関連検索ワード バキュームクリーナー or 集塵機.
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
販売価格
JPY 30,008
JPY 30,008
/
1 個
技術データ
用途
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M), VC 40-U(L/M)-Y
フィルタータイプ
湿潤および乾燥
フィルター効率
99.97% フィルター効率
アクセサリー追加情報
乾湿兼用ダスト回収HEPA分類フィルター
特長・アプリケーション
特長
- フィルター効果の追加の認証を取得した集じん機用フィルター
- 湿式用途に適したフィルターは洗浄可能
アプリケーション
- 廃棄する際の空気中に舞う粉じんを低減できる設計
- メンテナンスのヒント: フィルターは、集塵機の内部フィルタークリーニングメカニズム(手動または自動)により、徹底的にクリーニングされます。 手でホースをブロックして、クリーニング効果を高めます。 叩いたり、圧縮空気を使用したりしてフィルターをきれいにしようとしないでください。 このようなことを行うとフィルターが損傷するおそれがあります。 フィルターを折り曲げないでください。 フィルターを洗浄したり、湿式用途で使用した後は、適切な方法で完全に乾燥させてから、乾式用途で使用してください。1日かけて乾燥させることをお勧めします。