PM 30-MG
New product配管、レベル調整、芯出し、矩出し用、グリーンライン3本が360°に出るマルチラインレーザー
- 精度: ±3 mm 場所 10 m
- 最大動作距離 (直径): 40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
- 自動整準範囲(室温): -4.0/ +4.0° °
最低販売価格
JPY 94,500
配管、レベル出し、芯出し、矩出し用にグリーンのビームの4ラインが備わるマルチラインレーザー
- 精度: ±2 mm 場所 10 m
- 最大動作距離 (直径): 40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
- 自動整準範囲(室温): -3.0/ +3.0° °
最低販売価格
JPY 102,600
360°の方向からの衝撃保護と高速充電リチウムイオンバッテリーを備え、水平手動スロ―プアプリケーションにも使える屋外用回転レーザー
- 精度: ±0.5 mm 場所 10 m
- 受光器の動作範囲 (直径): 2 - 600 m
- レーザー等級: < 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
最低販売価格
JPY 184,500
視認性の高い緑色レーザーを使用した屋内用回転レーザー
- 精度: ±1 mm 場所 10 m
- 受光器の動作範囲 (直径): 2 - 150 m
- レーザー等級: < 4.85 mW, 510-530 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
最低販売価格
JPY 261,900
自動垂直墨出し機能とダイアルイン傾斜機能を備えた屋外用回転レーザーレベル
- 精度: ±0.5 mm 場所 10 m
- 受光器の動作範囲 (直径): 2 - 500 m
- レーザー等級: < 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
最低販売価格
JPY 289,800