ブラシレスモーターおよび 1/4" 六角チャックの付いたサブコンパクト充電式 12V リチウムイオンインパクトドライバー(狭い場所での使用に好適。高トルクながらも軽量)
- チャック タイプ: 六角 1/4"
- 最大トルク: 180 Nm (1)
- 無負荷RPM: ギア 1: 2750 rpm
最低販売価格
JPY 10,375
1/4" 六角軸クイックチャック付き、中負荷作業用向けコンパクトクラス 22V 充電式インパクトドライバー
- チャック タイプ: 1/4" 六角クリックイン
- 最大トルク: 60 Nm (1); 110 Nm (2); 194 Nm (3)
- 無負荷RPM: ギア 1: 1000 rpm; ギア 2: 1500 rpm; ギア 3: 2700 rpm
最低販売価格
JPY 17,347
1/4" 六角軸チャック付き、中負荷作業用向けコンパクトクラス 14V 充電式インパクトドライバー
- チャック タイプ: 六角 1/4"
- 最大トルク: 50 Nm (1); 100 Nm (2); 150 Nm (3)
- 無負荷RPM: ギア 1: 1000 rpm; ギア 2: 1500 rpm; ギア 3: 2500 rpm
最低販売価格
JPY 25,149