Nuron 特殊製品
SC 30WR-22充電式サーキュラーソー
充電式丸ノコ SC 30WR-22 02 ケース #2422185





190 mm | 7-1/4インチのブレードをあらかじめ取り付けた充電式サーキュラーソーで、木製パネルや木質パネルを正確に最大70 mm│2-3/4"の深さまで切断(Nuron バッテリープラットフォーム)
- 最大切断深度: 70 mm
- ブレード直径: 190 mm
- 対象母材: 木材
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
読み込みエラーが発生しました
Please contact us
技術データ
最大切断深度
70 mm
ブレード直径
190 mm
対象母材
木材
ガイドレールに適合
Yes
寸法(LxWxH)
360 x 165 x 215 mm
45° での切込み深さ
51 mm
最大ベベル角度
50 °
ツール本体重量
3.78 kg
A-加重時音圧レベル
96 dB (A) 1
木材の鋸切断時の振動3軸合成値(ah、W)
0.8 m/s² 2
- 該当する製品規格による (詳細については、取扱説明書をご覧ください)
- EN 60745-2-5 準拠
技術資料
pdf 取扱説明書 SC 30WR-22 (POS8), アラビア語, cn, チェコ語, デンマーク語, 英語, エストニア語, フィンランド語, ハンガリー語, 日本語, リトアニア語, ラトビア語, ノルウェー語, ロシア語, スロバキア語, スウェーデン語, 中国語 [ 8.5 MB ]
特長・アプリケーション
特長
- 高速切断と高寿命のバッテリーパック – ブラシレスサーキュラーソーの切断速度22%向上、バッテリー持続時間18%向上、充電1回あたりの作業時間向上
- 極めて高い粉じん回収率 – 再設計されたダストチャンネルにより、以前よりも80%以上多くの粉じんを回収。浮遊粉じんを最小限に抑え、より安全でクリーンな作業場所を実現
- より深い切断 – 新しいバッテリー位置により、B 22-255 Nuronバッテリーを使用して70mm (2-3/4")の切断深度に到達。より深い切断とより長い切断時間を実現
- クイックコネクトホースアタッチメント – クリックインバキュームホースアダプターをサーキュラーソーにしっかりと取り付け、ホースの誤接続解除を防止
- ブレードの全ポートフォリオ – 高速切断から微細仕上げまで、幅広い用途に対応する、弊社の充電式工具に最適化されたブレード
アプリケーション
- 深さ70 mmまでの正確な直線切断
- 最大厚み50 mmまでの素材の45°斜めカット、または最大厚み45 mmまでの素材の50°斜めカット
- 型枠、構造用合板、厚板、OSB合板、バテンなどの木製板/木質板の切断
- 木材またはプラスチックのクロスカットおよびリップカット
- 内装仕上げボードのトリミング – ドライウォール用ボード、サンドイッチボードなど



