TE-CX (SDS プラス) ミリサイズ ハンマードリルビット
ドリルビット TE-CX 10/27 MP8 #2022010
鉄筋コンクリート穿孔に適した超硬カーバイトヘッド、4枚刃、4枚らせんの高性能SDS-プラス(TE-C)ドリルビット
- コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
- 対象母材: 高強度コンクリート, コンクリート, レンガ, 石材
- 機能モード: ドリル(回転打撃), ドリル(回転のみ)
アルティメット
関連検索ワード キリ, ビット or SDS.
選択
直径
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
有効穿孔長
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
長さ
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
- 1300 mm
梱包数量
- 1 pc
JPY 5,762/ 1 個 - 8 pc
JPY 29,412/ 8 個ベストプライス - 16 pc
数量
パック
Total 個
8
販売価格
JPY 29,412
JPY 3,677 / 1 個
技術データ
コネクションエンド
TE-C (SDS プラス)
対象母材
高強度コンクリート, コンクリート, レンガ, 石材
機能モード
ドリル(回転打撃), ドリル(回転のみ)
ヘッド形状
マルチカッター
ヘッドの材質
タングステンカーバイド
カッティングエッジ数
4
直径
10 mm
長さ
270 mm
有効穿孔長
200 mm
製品クラス
Ultimate
特長・アプリケーション
特長
- 磨耗を減らし、アンカーを配置するのに必要な正確さを備えた、より高い穿孔能力を持つ、新しいソリッドカーバイドヘッド
- 鉄筋を簡単に貫通できる、勾配技術を特長とした革新的なソリッドカーバイドヘッド
- 4重のらせんと最適化されたヘッド形状により、ドリルビットの製品寿命を通して最初から最後まで高い穿孔速度を維持
- ヘッド部の表示マークにより、アンカー設置への使用適正を表示
- 間違った使用による破損以外は、らせん上の摩耗マークが残っている場合、交換いたします。
アプリケーション
- 鉄筋/無筋コンクリートへの金属系アンカー用の孔あけ
- あと施工アンカー・差し筋の打設のための孔開け
- 建物からの排水のための排水口の孔あけ
- パイプとケーブルのための貫通孔の孔あけ
製品実演依頼 & サポート
実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。
お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)
折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)