お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

X-FCM-R グレーチングファスナーディスク (ステンレス)

高い腐食環境下でスレッドスタッドを使用して床グレーチングを固定するための、ステンレス製グレーチングファスナーディスク

  • 用途: グレーチング
  • 認証: ABS, BV, DNV GL, LR
  • 用途(ツール): BX 3, DX 351

関連検索ワード グレーチング or ディスク.

選択

グレーチング高さ
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
グレーチング幅範囲
  • 18 - 40 mm
腐食保護
  • A4 (SUS316)ステンレススチールと同等
梱包数量
  • 100 pc
製品オプション
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません

ログインまたは登録をして お客様特別価格をご確認ください。

販売価格
最低販売価格 JPY 112,100

技術データ

用途
グレーチング
認証
ABS, BV, DNV GL, LR
用途(ツール)
BX 3, DX 351
腐食保護
A4 (SUS316)ステンレススチールと同等
使用環境
乾燥した屋内, 一時的な結露が発生する屋内環境, 屋外臨時適用, 低汚染の屋外、農村部、都市環境, 中度の汚染にさらされる屋外, 沿岸地域, 重度の工業汚染にさらされる屋外
母材の最小厚(鋼材)
6 mm

技術資料

pdf X-FCM-Rデータシート, 英語, ドイツ語, スペイン語, フランス語, イタリア語, ポーランド語 [ 5.2 MB ]

特長・アプリケーション

特長

  • 少ない労力でグレーチングを設置 – 従来のグレーチング留付けや溶接よりも少ない工程で施工可能
  • 承認および認証 – 技術データ、試験報告書、認証を利用可能
  • 表面の補修不要 – S-BT および X-BT スレッドスタッドを使用した、鋼材へのグレーチングの留付け
  • 耐久性の高い保持 - ディスクのロッキングタブにより、緩みや回転を防止
  • つまずく危険性を低減 – 正しく施工すれば、歩道のグレーチングの表面は滑りにくく、出っ張りも最小限に留められる

アプリケーション

  • 船舶、沖合の石油およびガス設備などの、高い腐食 C5 環境下におけるグレーチングの鋼材への留付け
  • 歩道などの標準的な荷重にさらされる場所に設置されるグレーチング用
  • 鋼製グレーチングの留付け
  • グラスファイバー強化プラスチック (FRP) 製グレーチングの留付け
  • M8 スレッドスタッドとともに使用することを想定したグレーチングファスナーディスク

認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。

製品実演(デモ)依頼

製品実演(デモ)依頼

実際にお使いいただき、ご体感ください。カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。

製品実演(デモ)依頼
チャットを開始

チャットを開始

お問い合わせ・ご質問等ございましたら、お気軽にメッセージをお送りください。カスタマーサービスがご対応いたします。(受付時間 9:00-17:00)

チャットを開始
コールバック依頼

コールバック依頼

折り返しのお電話をさせていただきます。(受付時間 9:00-17:00)

コールバック依頼