
現場の安全性と作業効率を飛躍的に向上させる次世代ツール

2025年に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」では、建設現場における安全性の確保、環境配慮、働き方改革、生産性向上が明確に義務化されました。これにより、ゼネコンや施工業者は、単なるコストや納期だけでなく、使用する工具や設備のHSE(健康・安全・環境)性能にも注目せざるを得ない状況となっています。
こうした背景の中、ヒルティが開発した充電式鋲打機「BX 4-22」は、品確法の要件を満たすだけでなく、現場の安全性と作業効率を飛躍的に向上させる次世代ツールとして注目を集めています。
パンチ・スルー・レジスタンス(PTR)機能で飛散事故を防止
BX 4-22に搭載されたPTR機能は、母材に欠損や空洞がある場合でも鋲の飛散を抑制する設計となっており、老朽化したコンクリートや薄鋼板などの施工時における重大事故のリスクを大幅に低減します。これは、EN ISO 12100(機械の安全設計原則)に準拠した設計思想に基づいており、品確法が求める「施工段階における安全性の確保」にも対応しています。
低リコイル設計で作業者の身体的負担を軽減
BX 4-22は、リコイル(反動)を極限まで抑えた構造を採用しており、1日数百発の打鋲が必要な現場でも、作業者の手首や肘への負担を最小限に抑えます。これはISO 5349(振動ばく露の測定と評価)に基づく人間工学的配慮の一例であり、品確法改正で強調されている「働き方改革」や「長時間労働の是正」にも貢献します。
騒音・振動の抑制で快適な作業環境を実現
EN62841に準拠した測定によると、BX 4-22の音圧レベルはコンクリート打鋲時で84dB、鋼材打鋲時で92dBと、業界標準を下回る静音設計を実現。さらに、三軸振動値は3.5〜3.9m/s²と低く、EUの振動指令(2002/44/EC)が定める1日あたりのばく露限界値(5.0m/s²)を大きく下回ります。これにより、作業者の健康リスクを抑え、品確法が求める「施工環境の改善」にも寄与します。
環境配慮設計:CO₂排出量を可視化し、持続可能な施工を支援
BX 4-22のプロダクト・カーボン・フットプリント(PCF)は41.57kg CO₂と算出されており、製造から輸送、使用、廃棄までのライフサイクル全体で環境負荷を可視化しています。これは、一般的なノートパソコンのPCF(約200〜300kg CO₂)と比較しても極めて低く、環境配慮型調達を推進するゼネコンにとって理想的な選択肢です。
高いリサイクル率と化学物質規制への適合
BX 4-22は、梱包材を含めたリサイクル設計がなされており、最終処分時の回収率は98.5%、廃棄率はわずか1.5%。また、REACH、PAH、RoHSといった欧州の厳格な化学物質規制にも適合しており、作業者の健康リスクを低減しつつ、環境への悪影響も最小限に抑えています。これは、品確法が掲げる「環境配慮型施工」の実現に直結します。
生産性向上:1回の充電で打鋲回数が30%アップ
旧モデルと比較して、BX 4-22は1回の充電あたりの打鋲回数が約30%向上。たとえば旧モデルが約400発であったのに対し、本製品では約520発の打鋲が可能です。高所作業や足場上での作業において、バッテリー交換の頻度が減ることで作業の中断が少なくなり、1日の施工量が増加します。これは、品確法が求める「施工時期の平準化」や「中長期的な発注見通しの作成」にも資する性能です。
まとめ:BX 4-22は品確法改正に完全対応した次世代鋲打機
ヒルティのBX 4-22は、2025年の品確法改正が求める「安全性の確保」「働き方改革」「環境配慮」「生産性向上」といった要件に対し、技術的・構造的に高いレベルで対応しています。公共工事や民間工事を問わず、品質確保と持続可能な施工体制の構築を目指すゼネコンにとって、BX 4-22は極めて有効な選択肢となるでしょう。
充電式鋲打機BX 4-22に詳しく知りたい方はこちら:
BX 4-IF-22充電式 コンクリート ネイラー - 鋲打機 - Hilti Japan
BX 4-ME-22 充電式コンクリートネイラー(M&E 版) - 鋲打機 - Hilti Japan