更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
直流 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
直径 |
![]() |
ソーブレード |
![]() |
無線データ転送 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
サーキュラーソー |
SCW 22‑A |
製品世代 |
01 |
製造番号: |
本書で説明している製品は充電式サーキュラーソーです。本製品は、木材、木製の母材、プラスチック、石膏、ファイバーボード、複合材の切断に使用するものです。
ハンドサーキュラソーには、オプションの集じん機/吸じん装置用の取り外し可能な接続ピースが装備されています、これは市販の集じん機ホースに対応しています。吸じんホースをソーと接続するために、適切なアダプターが必要になる場合があります。本製品には、必ず Hilti の B 22 シリーズの Li-Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。
状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動可能状態。 |
充電状態:< 10 % |
1 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
バッテリーが過熱あるいは完全に放電している。 |
4 個の LED が点滅、本体は作動不能状態。 |
本体の過負荷あるいは過熱。 |
SCW 22-A |
|
---|---|
定格電圧 |
21.6 V |
重量(EPTA プロシージャ 01 に準拠) |
4.1 kg |
規定ソーブレード直径 |
160 mm … 165 mm |
メインブレード厚 |
0.5 mm … 1.5 mm |
切り込み幅 |
1.5 mm … 2 mm |
ソーブレードの取り付け穴 |
20 mm |
定格無負荷回転数 |
4,000/min |
最大切り込み深さ |
57 mm |
斜めカット角度 |
0° … 50° |
動作温度 |
−10 ℃ … 50 ℃ |
保管温度(バッテリーを装着していない状態) |
−30 ℃ … 70 ℃ |
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
SCW 22-A |
|
---|---|
サウンドパワーレベル (LWA) |
103 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
92 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
SCW 22-A |
|
---|---|
排出振動値 木材切断 (Ah, W) |
0.76 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
LED 表示がない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが放電している。 |
||
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
1 個の LED が点滅。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎる。 |
|
|
4 個の LED が点滅。 |
サーキュラーソーの短時間の過負荷。 |
|
過熱保護機構が作動した。 |
|
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
ON/OFF スイッチが押せない、あるいは動かない。 |
故障ではない(安全機能)。 |
|
回転数が突然落ちる。 |
バッテリーが放電している。 |
|
フィード力が過大。 |
|
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
バッテリーの状態が好ましくない。 |
|
ソーブレードがブロックされた後に製品が自動的に作動しない。 |
過負荷保護機構(スピードレギュレーター)が作動している。 |
|
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
サーキュラーソーあるいはバッテリーが熱くなる。 |
電気的故障 |
|
製品に負荷がかかり過ぎている(適用基準を超えている)。 |
|
|
吸引しない/吸引能力の低下 |
切り屑ダクトの詰まり。 |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。