SF 6H-A22 充電式振動ドリルドライバー
新製品品目 #r9370482
木材、金属、レンガ、その他の資材に幅広く使用できる、アクティブ・トルク・コントロール(ATC)と電動クラッチの付いたパワークラス充電式 22V 振動ドリルドライバー
- 最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント): 65 Nm (弾性体), 80 Nm (剛性体)
- 無負荷RPM: ギア 1: 490 rpm; ギア 2: 2000 rpm
- チャックサイズ範囲: 2 - 13 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 傑出したパフォーマンスのためのサイズ比率
- ヒルティ独自のアクティブ・トルク・コントロール機能が、ビットが引っかかった時のツールの過回転から保護
- オールメタルのギアボックス、ゴム製バンパー、グラスファイバー製強化ハウジングを採用することで、究極の堅牢性を実現
- ブラシレスモーター採用により、バッテリーの電力を効率的に利用しながら、高トルクおよび早い施工スピードを実現
- ツールフットに搭載されたデュアル LED ワークライトにより、作業エリアにできる影を最小限に
アプリケーション
- 最大直径 1/2” までの、レンガ、石材、および気泡コンクリートへのハンマードリル穿孔
- レンガ、石材、ブロック、気泡コンクリートへのハンマードリル穿孔(最大直径 14 mm まで)
- 最大直径 32 mm までの木工用ビット& スペードビットを使用した木材への穴あけ
- ホールソーを用いた凹部、貫通孔の切断(最大直径 5")
- ホールソーを用いた凹部、貫通孔の切断(最大直径 125mm)
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
技術データ
技術資料・カタログ・製品動画
製品実演依頼 & サポート
強力な性能と安全性を備えた充電式ハンマードリルドライバー
新しい SF 6H-A22 を使用して、自信をもって、素早く快適に仕事を終えましょう
SF 6H 充電式ハンマードリルドライバーは、強力なモーターと堅牢なギアをヒルティの最新の技術と組み合わせています。 ATC (アクティブ・トルク・コントロール) と電子クラッチは、お客様が望む強力な性能とお客様が必要とする改善された安全性を提供しています。
高速 万能
SF 6H の強力なモーターは魅力的な高速 2000 rpm を実現しているため、様々な素材での幅広いアプリケーションに取り組むことができます。
ヒルティの コードレス
SF 6Hの バッテリーと充電器は、他のヒルティ 22Vデバイスと完全に互換性があります。
取り扱い易いパワー
快適性を念頭に置き設計された SF 6H は、人間工学に基づいたデザインを採用したグリップとグリップ底部の明るい LED を特徴としており、最適な光の中で作業を行うができます。 電子クラッチは高いトルクと回転速度を実現する一方で、騒音を低減しています。