SD 5000-A22 充電式ドライウォール用スクリュードライバー
新製品品目 #r4263
ドライウォールのアプリケーションに適した、5000 rpm 充電式 22V ドライウォールスクリュードライバー
- 最大トルク値: 9.5 Nm
- 電源電圧: 21.6 V
- 寸法(LxWxH): 253 x 99 x 235 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- コード式ツールの速度とパワーを充電式で実現 - 5000 rpm、トルク9.5Nm
- 大容量バッテリー、ヒルティ 22V バッテリーで短時間充電
- インライングリップのコンパクト設計 - バランスが良く片手で操作可能用
- 2つのツールが1つに – 迅速なマガジン施工
- クイックリリース機能 - ツール不要でビットホルダーとマガジンを素早く交換
アプリケーション
- 鋼製下地材、木質下地材へのボード貼り作業に(ドライウォール)
- 壁や天井の金属下地材、木製下地材への木製ボードの留付け
- 壁や天井の金属下地材、木製下地材への特殊ボード(例:Fermacell)の留付け
- 壁や天井の金属下地材、木製下地材への外装板の留付け
- 金属スタッドの金属レールへの留付け
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。