カスタマーサービス受付時間変更のお知らせ3月1日より、弊社カスタマーサービスの受付時間が変更になります。受付時間は9:00~17:30となります。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 現場でのスムーズな進行 – この受動エクソスケルトンは、着用者をサポートし、建設作業中に無理をすることによる負傷、休憩時間、病気休暇を減らすことができます
  • 一日中快適 – 2 kg (4.4 lbs.) 未満の重量のため、この超軽量エクソスケルトンを使用すると、長時間の頭上作業時に腕/肩の筋疲労を遅らせることができます
  • 自在な移動 – 腕と胴体の行動の範囲の制限なく動的サポートを提供します
  • 多用途 – 建設現場で実質的にどのような頭上取り付け作業に対してもサポートを提供できるように設計されています
  • バッテリー不要 – 充電の電源が不要であり、モーターのメンテナンスが不要なため、必要な時にはいつでも頭上作業用エクソスケルトンの準備ができています
アプリケーション
  • 天井エアダクトと換気設備の取り付け
  • 天井スプリンクラーの取付け
  • 天井配管の取付け
  • 天井のケーブルと配管の留付け
  • 吊りドライウォール ボード

サービス

ヒルティツールサービス
ヒルティツールサービス

ヒルティの修理は3日で返却

  • 修理サービスは2年間無料(部品代、集荷・配達料金も無償)
  • 有償修理後は、3か月間の修理品質保証期間
ツールサービスの詳細はこちら
フリートマネジメント
フリートマネジメント

ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください

  • 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
  • オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
  • 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
フリートマネジメントの詳細はこちら

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート