Tool Crib Manager putting away a Hilti Tool Box on a shelf in the warehouse

Nuronに備えましょう

近日公開予定: 全く新しい22V充電式システム

コード付きアプリケーションとガス駆動式アプリケーションを単独の充電式プラットフォームで実行できることを想像してみてください。当社の12V、22V、および36V充電式工具製品群へ新たに追加されるNuronで、それを実行できるようになります。破砕から切断、ドリル穿孔、留付けに至るまで、ヒルティの次世代の22V充電式工具は、これまで以上の性能、安全性、使いやすさを提供します。

 

Nuronがお客様のビジネスにどのように役立つか

単独のプラットフォームで利便性を高めます

単独の22V Nuronプラットフォームで、約70種類の工具に給電します。 ドリルドライバーから解体ハンマーに至るまで互換性があります。

1回の充電でより多くの作業をこなせます

22Vプラットフォームの工具により多くの稼働時間を提供し、36V、コード付きやガス駆動式よりも大きなパワーを実現しています。

ダウンタイムを低減します

組み込みのバッテリー診断は、バッテリー状態についてアラートで知らせてくれます。その一方で、データ駆動型のサービスにより、工具庫管理を簡素化できます。

お客さまのチームを守ります

粉じん管理システムから、アングルグラインダー利用時の反動リスク低減テクノロジーに至るまで様々な安全性ソリューションを提供します。

Nuronの入手状況について詳細をご覧ください

日本での販売開始はいつですか?

ヒルティでは、来年前半に (日本市場で) Nuronを発売することを計画しています。お客様のご不明な点について回答いたします。

他の国ではNuronの販売が行われているのになぜ日本では発売されないのですか?

他のすべての会社同様に、当社の製造もサプライチェーンの混乱によって影響を受けています。そのため、最高のヒルティ製品をすべてのお客様に入手頂くために、発売までの期間を可能な限り短縮したいと考えておりますため、市場環境や国毎の規制により、NURONの発売開始時期を決定しております

Nuronにアップグレードしないといけないのですか?

お客さまはすでにお持ちのヒルティ充電式工具を引き続きご使用いただけます。ヒルティではそれらの工具を引き続きサポートいたします。ただし、NURONをお使い頂けましたらより高い性能とより高度なデータ駆動型サービスによるメリットを享受することができます。

Nuronの発売を待てないのですがどのようにしたらいいですか?

ヒルティでは、大変多くのご要望を頂いていることも承知しております。それゆえ、ヒルティではNuronを入手できるようになるまで、お客さまの既存の工具を引き続きサポートいたします。あるいは、当社の既存の22Vおよび36Vプラットフォームをお使い頂くことをお勧めします。それらも優れた選択肢であり、今後何年間もサポートされます。

最新のNuronのニュースを入手してください。

こちらに登録することでNURONの最新の情報をいち早く入手することができます。