カートに追加されました
カートに追加されました
カートに進む

現場を止めない、無駄を省く ON!Trackで生産性向上!

工事現場で工具や備品を管理するON!Track資産管理システム

alt text

バーコードを付けた資産を、1つのアプリですべて追跡

ON!Track資産管理

ON!Trackは、所有しているすべての備品や工具を把握し、それらが今どこにあり、誰が使っていて、メンテナンス時期がいつなのかを完璧に教えてくれます。これらの重要な情報を指先一つで呼び出すことができるので、備品や工具の現場への効率的な配置が可能となり、現場の工期は常に計画通り、高い収益の維持へとつながります。

バーコード
頑丈なバーコードを工具や備品に貼り付け、クラウドベースのソフトウェアに登録することで、資産を簡単に管理します。

追跡
機械や工具、そして消耗品まで、どこにあり、どんな状況なのかを、いつでもどこでも、どのデバイスからでも確認できます。機械や工具のメンテナンス時期や、従業員の免許の更新時期には、自動通知が配信されます。

1つのアプリですべてを管理
すべての資産と現場をアプリ1つで管理し、作業がスケジュール通りに進むようサポートします。

数字でみる実態

90 時間

工具探しに浪費される時間
現場では、資産を探す作業に毎月平均90時間を費やしています。

65 %

資産管理に問題を抱えている会社の割合
65%のお客様が、必要な証明書やメンテナンスの期日管理に頭を悩まされています。

90 万円

資産の所在確認に費やしているコスト
毎年約90万円のコストが、資産の所在確認に費やされています。

こんなことでお悩みではありませんか?

  • alt text
    1 / 2
    資産の紛失

    現場は毎日変わっていて、ものが散乱しています。資産の紛失にお困りではありませんか?

  • alt text
    2 / 2
    コンプライアンス

    資格の更新など、コンプライアンス上必要な情報の管理にお困りではありませんか?

ON!Trackの仕組み

  • ハードウエア : 頑丈なバーコード。追跡管理したいあらゆる資産に貼り付けて使用します。(ヒルティ製品以外にも使用可能です。)
  • ソフトウェア : スマホ、PCで対応可能なクラウドベースのソフトウェア。使用人数は無制限です。
  • サービス : 現状分析とコンサルティング、ニーズに合わせたソフトウェアのカスタマイズ、バーコードの貼り付けと資産登録の導入サポート、現場でのトレーニング、導入後のカスタマーサービスをご提供いたします。

ON!Track導入の4つのステップ

ステップ1:現状分析とコンサルティング

資産管理の新しいシステム導入には、今の状態の把握が不可欠です。まずは、ヒルティのコンサルタントがお客様の既存の工具や備品の内容を確認し、管理プロセスを聞き取ることで、包括的な現状分析を行います。

お問合せはこちらから
ステップ2:ソフトウェアをお客様のニーズに合わせてカスタマイズ

ON!Trackソフトウェアはお客様のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。資産のタイプ、資産を置く倉庫や現場名の設定、社員の方のアクセス権限など、コンサルティングの結果を踏まえてカスタマイズいたします。

お問合せはこちらから
ステップ3:ON!Trackの導入

ヒルティのシステム導入チームがすべての工具や備品に頑丈なバーコードを貼り付け、システムに登録します。

お問合せはこちらから
ステップ4:社員の皆様へのトレーニングと導入後サポート

ヒルティON!Trackのソフトウェアは、スマホでもパソコンでも操作が非常に簡単です。社員の皆様がON!Trackの機能を快適にお使いいただけるように、ヒルティのON!Trackコンサルティングチームが、ソフトウェアやスマホアプリの使い方など、システムを快適に便利にお使い頂くためのトレーニングを行います。また、導入後もお客様一人ひとりのお問い合わせに、各地域のホットラインや、個別訪問でご対応させていただきます。

お問合せはこちらから

もう元のやり方には戻れないーON!Track導入企業の声

ブレークマン鉄鋼工事

  • alt text
    1 / 1
    ON!Trackを導入したヒルティアメリカの顧客

    1988年創業。ブレークマン鉄鋼工事は、鉄鋼構造物工事のリーディングカンパニーです。施工品質と信頼性の高さは、多くのお客様の間で定評があります。社員160名、売上高約16億円。クレーン、高所作業車、シザーリフトなど、さまざまな資産を所有しています。

ON!Trackその他の情報

Log in to proceed
サポートをご希望ですか? お問い合わせ
新規オンライン設定はこちら
お問い合わせ
お問い合わせ