2017年 22V コンボキャンペーン

充電式22Vツールセットに、もれなく新インパクトドライバーをプレゼント!

特別価格でご提供!

下記の充電式22Vツールセットをお買い得価格でご購入いただけるチャンスです。

今ならもれなく、2017年1月発売の 「新充電式インパクトドライバ SID 4-A22」をプレゼントさせていただきます。

是非、この機会をお見逃しなく。

 

22V充電式ツールセット例

【注意】 ツール本体は全て充電式(22V)になります。

セット内容の詳細は各品番をクリックしてください。

ログイン後、特別価格をご確認ください!

 

1) 3556746: グラインダー(125mm)+軽量ハンマードリルセット+インパクトドライバー

  • AG 125-A22 + セツダントイシ+ツールバッグ
  • TE 2-A22 + ドリルビット+ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x3、 5.2Ah x1
  • 充電器 x1

標準価格:276,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

2) 3556747: グラインダー(125mm)+金属用丸ノコセット+インパクトドライバー

  • AG 125-A22 + セツダントイシ+ツールバッグ
  • SCM 22-A
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x2
  • 充電器 x1

標準価格:276,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

3) 3556748:  グラインダー(125mm)+レシプロソーセット+インパクトドライバー

  • AG 125-A22 + セツダントイシ+ツールバッグ
  • WSR 22-A + ブレードMB 20 18 + ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x2
  • 充電器 x1

標準価格:276,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

4) 3556749: 集じん機付きハンマードリル+グラインダー(125mm)+インパクトドライバー

  • TE 4-A DRS+ドリルビット+ケース
  • AG 125-A22 + セツダントイシ+ツールバッグ
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x2
  • 充電器 x1

標準価格:316,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

5) 3556750: 集じん機付きハンマードリル+金属用丸ノコセット+インパクトドライバー

  • TE 4-A DRS+ドリルビット+ケース
  • SCM 22-A+ツールバッグ
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x2
  • 充電器 x1

標準価格:316,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

6) 3556751: 集じん機付きハンマードリル+レシプロソーセット+インパクトドライバー

  • TE 4-A DRS+ドリルビット+ケース
  • WSR 22-A + ブレードMB 20 18 + ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x2
  • 充電器 x1

標準価格:316,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

7) 3557173: 軽量ハンマードリルセット+インパクトドライバー

  • TE 2-A22 + ドリルビット+ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x3
  • 充電器 x1

標準価格:176,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

8) 3556752: 集じん機付きハンマードリル+インパクトドライバー

  • TE 4-A DRS+ドリルビット+ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x1
  • 充電器 x1

標準価格:196,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

9) 3557174: グラインダー(125mm)+インパクトドライバー

  • AG 125-A22 + セツダントイシ+ツールバッグ
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x1
  • 充電器 x1

標準価格:176,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

10) 3557175: 金属用丸ノコセット+インパクトドライバー

  • SCM 22-A+ツールバッグ
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x1
  • 充電器 x1

標準価格:176,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

11) 3557176: レシプロソーセット+インパクトドライバー

  • WSR 22-A + ブレードMB 20 18 + ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x1
  • 充電器 x1

標準価格:176,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

12) 3557177: インテリア仕上げ用留め付けツール+インパクトドライバー

  • BX 3-IF A22+ピン+付属品+ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x1
  • 充電器 x1

標準価格:516,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

13) 3557178: 留め付けツール_BX-ME A22+インパクトドライバー_SID 4-A22

  • BX 3-ME A22+ケース
  • プレゼント SID 4-A22ケース付き
  • 22Vバッテリー 2.6Ah x2、 5.2Ah x1
  • 充電器 x1

標準価格:223,000円 ==> 特別価格(ログイン後)

 

* 本キャンペーンは予告なく終了させていただく場合がございます。予めご了承願います。

 

お問い合わせ
お問い合わせ