更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
2015年、ヒルティは建設業界向けに、画期的な世界初のコンクリートおよび鋼材向け充電式鋲打機BX 3の販売を開始しました。そのBX 3の次世代モデルの販売により、既成の鋲打機よりもクリーンで、静かで非常に楽な留め付けを実現しました。
ヒルティはこの生産性の向上により、ヒルティの充電式鋲打機を世界標準にすることを目指しています。現在、火薬式やガス式の鋲打機をお使いいただいている方には、ぜひこの新技術をいち早くお試しいただき、採用に向けた評価検討の上、切り替えを実施しましょう。
BX 3は、火薬やガスによる燃焼が不要で、お手持ちの22Vのリチウムイオン電池でご使用いただけます。煩わしいガス缶の発注、配送、現場における廃棄処分が不要です。さらに、この鋲打機は、反動や騒音、ピンの詰まりが少なく、作業現場の生産性を向上してくれます。単一の電池がすべての工具、鋲打機にご使用いただけます。
スクリューやスタッドアンカーといった従来の施工においても、BX 3は、迅速かつ快適な留め付け方法を提供します。
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。