パワフルな吸引力と機動力を同時に実現

VC 75-1-A22は、高性能で持ち運びが簡単な乾式バキュームクリーナーです。

ヒルティは、この度VC 75-1-A22小型ポータブルバキュームクリーナーを発売し、バキュームクリーナー製品レンジを強化しました。VC 75-1-A22は、ヒルティ初のバッテリー単独電源で使用可能な充電式バキュームクリーナーです。

VC 75-1-A22は、現場での使用に最適です。たった4.5kgの軽量ボディと肩掛けストラップにより、持ち運びと取り回しがとても簡単になりました。コンパクトなので、輸送時のスペースも最低限で済みます。2.5m長のホースと2つの異なる形状のヘッドをご用意し、現場の届きにくい箇所にも使用が可能です。さらに、5Lの容量のタンクとフィルターあり/なし両方で使用可能な柔軟性により、さまざまな現場で便利にお使いいただける製品です。


    ヒルティVC 75-1-A22は、お客様の現場に必要なパフォーマンスを備えています。
    ・掃除から集じんまで対応可能な、パワフルな吸引力
    ・40分連続使用が可能なエコモード
    ・押すだけでフィルター掃除を行うボタンを備え、継続した吸引力を実現
    ・VC 75-1-A22はその他のヒルティ22V製品とバッテリー、チャージャーが共通です。
    VC 75-1-A22の性能を最大限に引き出すため、B 22/5.2Ahバッテリーパックでご使用いただくことをお勧めします。

建設現場用ヒルティバキュームクリーナー

Please enter alternative text here (optional)

VC 20-U

ヒルティ VC 40-U

VC 40-U

ヒルティは、建設現場用乾式・湿式のバキュームクリーナーを取りそろえています。お客様のニーズに合わせて、コード式、充電式をお選びいただけます。