パワフルで柔軟な充電式 SDS MAX コンビハンマー

TE 60-A36 は、重負荷のドリル作業やコンクリートやブロック・レンガへの小バツリなどに信頼できるパートナー

アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)とアクティブ・トルク・コントロール(ATC) を採用し、オペレータの疲労とキックバックの危険を軽減しています。

 

幅広い母材に適しています

コンクリート

ブロック・レンガ

重負荷アプリケーション向け、コンビハンマーパワーを備えたコードレスの利便性

コンクリートへのドリル作業

1 回の衝撃エネルギー 8.1J (6 ft-lbs)、1 分当たり 3,300 回の衝撃を加えるこの充電式コンビハンマーは以下の用途に適しています。 

  • アンカー用のドリル穴あけ
  • 直径 18~80 mm の穴のドリル穴あけ

ブロック・レンガのコアリングと小バツリ

TE 60-A36 には最大径100 mmまでのコンクリートおよびブロック・レンガ用コアビットを取り付けることができます。 

打撃のみのモードでは、中負荷の石材解体、貫通穴の小バツリ、コンクリートへの表面チッピング作業用先端工具を使用することもできます。

お客様が頼れるイノベーション

アクティブ・トルク・コントロール(ATC)

アクティブ・トルク・コントロール(ATC) は、ドリルビットが嚙み込んだ場合に、工具本体が回転するのを止めて、オペレータへの危険を軽減

ブラシレスモーター

比類なき高性能と優れたシステム効率のためのブラシレスモーター

ダストフリーのドリル作業と小バツリ

オプションの DRS-Y 粉塵除去システムは最大 95% の粉塵を回収

TE 60-A36 SDS MAX コンビハンマーのご紹介

alt text
1 / 2

alt text
2 / 2

ヒルティの SDS ハンマードリルビットは、フルカーバイドヘッドと螺旋デザインを備えた設計になっており、コンクリート、ブロック・レンガなどに他のドリルよりも速いドリル作業が可能

TE-YX (SDS Max) ミリサイズ

鉄筋コンクリート、フルカーバイド製、X 形状を備えた究極の SDS Max (TE-YX) ハンマードリルビット

TE-YD (SDS Max)

実質的にダストフリーのコンクリートへのドリル作業用、究極の SDS Max (TE-Y) ハンマードリルビット

TE-YP-SM

コンクリートとブロック・レンガへの小バツリ用、究極の SDS Max (TE-Y) ポイントチゼル (多角形) 

TE-Y-BK (SDS Max)

コンクリートやブロック・レンガへの穴切削用、SDS Max (TE-Y) パーカッションコア

お客様の日々の仕事を支援

お客様の成果を維持するサービス

工具の紛失や損傷、修理費用などの目に見えない、あるいは隠された要素は、現場の生産性における重大な問題につながります。 ヒルティが提供するサービスはこれらの不要なコストを回避し、お客様の作業を持続させることができます。

MAKE IT FIT で充電式工具の組み合わせを簡単に構成

次の現場に向けて作業チームに工具を整える、あるいは単に新しいコードレス工具を追加調達する場合でも、ヒルティのウェブサイトで簡単にご入手いただけます。 ヒルティのウェブサイトの「MAKE IT FIT」機能をご使用いいただくと、お客様独自のコードレスセットをオンライン設定画面でさくさくと組み合わせて構成できます。また、バッテリー、充電器、先端工具など関連製品の推奨もご提示され、とても便利です。

お客さまの年中無休のパートナー

どんな仕事であれ、どんな現場であれ、ヒルティのチームはお客様の仕事の完遂のために常時対応

ヒルティには専属アカウントマネージャと技術コンサルタントがおり、現場で直接お客様に会い、即座にソリューションを提供します。 ヒルティのカスタマーサービス担当は、お客様からのお電話ひとつで情報を提供し、注文を受け、配達や修理の予定を調整できます。 そして、数多くのヒルティストアで弊社製品に素早くアクセスして、工具やインサートを試したり、詳しいアドバイスを得たりすることができます。