カスタマーサービス受付時間変更のお知らせ3月1日より、弊社カスタマーサービスの受付時間が変更になります。受付時間は9:00~17:30となります。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 作業環境が必要とする堅牢な金属ギアボックスハウジング
  • 高強度スチール 3/4" スクエアアンビルによる、貫通孔保持する長寿命な打込み
  • 耐久性がありユーザーフレンドリーな E-バネがワンステップでインパクトソケットにフィットします
  • ダブルハンマーギアボックスによる低振動値により、生産帝の高い長時間の作業が可能になります
  • 作業方向に依存しない正確な取り扱いが可能なセンターバランスポイント
アプリケーション
  • M16 ~ M24 のナットとボルトの締め外し
  • ナットとボルトの締め外し (サイズ 5/8" ~ 1" )
  • スチール プロファイル、型枠装置、材木、または プレキャスト コンクリート部品の組み立て
  • 大口径パイプグランジへのボルトの事前締付け
  • ナットとボルトの事前締付け (最高 1-1/4"まで)

サービス

ヒルティツールサービス
ヒルティツールサービス

ヒルティの修理は3日で返却

  • 修理サービスは1年間無料(部品代、集荷・配達料金も無償)
  • 有償修理後は、3か月間の修理品質保証期間
ツールサービスの詳細はこちら
フリートマネジメント
フリートマネジメント

ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください

  • 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
  • オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
  • 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
フリートマネジメントの詳細はこちら

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート

SIW 9-A22 インパクトレンチの紹介

高トルク充電式インパクトレンチ

SIW 9-A22 の高トルクにより、コードレスの柔軟性を持ちながらコード付きと同じパワーが得られます

堅牢な金属製ギアボックスハウジングと 3/4" 高強度の鋼製貫通穴アンビルを備えた SIW 9-A22 により、高負荷なアプリケーションも難なくこなします。

現場の需要を満たすために開発されました

金属

金属

コンクリート

コンクリート

木材

木材

構造用鋼のボルト締め付けアプリケーション向けにSIW 9-A22が高トルクを提供

構造用鋼のボルト締め付けアプリケーション向け高トルク

定格トルク 800NmSIW 9-A22 は、最大 M24 までのサイズの構造用ボルト締め付けアプリケーションでご使用いただけます。ギアボックスハウジングと高強度の ¾” アンビルにより、現場の過酷な条件にも十分耐えることができます。

SIW 9-A22 は既存の 22 V ツールと互換性があります。

アクセス性と制御性を向上する設計

SIW 9-A22 のスリムな直径と一体型 LED ライトにより、狭いスペースでも容易に作業ができ、配管フランジボルトの締め付けなどのアプリケーションでの制御を改善するようにハンドルとトリガーが開発されています。

SIW 9-A22 には取り扱い易いパワーが備わっています。

新しいダブルハンマーメカニズムが振動を軽減

ヒルティ HUS3-H14 および HUS3-H10 などの大口径ネジ固定式金属系アンカーの設置用に、振動を軽減し、コンクリート作業での連続アプリケーションで安全性を増すことができるダブルハンマーメカニズムを開発しました。

新しい E-スプリングは容易にソケットをアンビルに接続します。

安全性と生産性を高める特徴

作業者と現場の安全性を確保することができる SIW 9-A22 は、ソケットを所定の位置に保持するため、アンビルの貫通穴に接続する E-スプリングを使用しています。ツールが誤って落下しないように保護するために追加の保持ストラップを使用できます。

高トルクインパクトレンチが必要な理由

SIW 9-A22は 高トルクのインパクトレンチ

建設、機械およびエンジニアリング業界で充電式パワーツールが持つインパクトを過大評価することはできません。充電式インパクトレンチも例外ではありません。

穿孔やねじの締め付けを得意とする充電式ドリルドライバーやインパクトドライバーとは異なり、インパクトレンチは様々な六角ボルト、ナット、ラグスクリューを締め付けたり、緩めたりするために特別に設計されています。インパクトレンチの違いは、小さなツールで高い出力を提供するために、回転力 (トルク) とミリ秒で測定されるショートバーストの振盪性ブローまたはインパクトの双方を使用することです。このツールは優れたハウジングデザインを用いており、反力はハウジング内部で吸収されます。そして、それにより作業者は片手で操作することができます。

特長

SIW 22T-ASIW 6AT-A22 を含むヒルティの幅広い充電式インパクトレンチ製品群は、高負荷なアプリケーションの需要を満たすために拡張されています。新しい SIW 9-A22 充電式インパクトレンチは、鋼、コンクリートおよび木材への高負荷なボルト締め付けおよびアンカー設置アプリケーション向けに十分なパワーと性能を持っています。

SIW 9-A22 は「貫通穴固定」式の高強度鋼 ¾” アンビルを備えています。このアプローチはヒルティの E-スプリングを使用して、アンビルに大きなソケットを取り付け、過酷な使用時にも外れることなく位置を保持し、重いソケットが落下するリスクを軽減し、現場の他の作業者に危険を生じることがありません。ヒルティの E-スプリングは、ソケットの取り付けが素早く安全に行うことができ、生産性の低下がありません。

作業者の生産性を増すために、SIW 9-A22 はダブルハンマーギアボックスを使用しています。この新しいテクノロジーは、ツール寿命を増し、振動レベルを軽減します。これらを組み合わせることにより、作業者の疲れを最小に抑え、単独の作業者によって使用できる時間を増やしています。

SIW 9-A22 と SIW 6AT-A22のインパクトレンチツールには1年間の保証が付いており、ツールが破損した場合には、ヒルティは 3 日以内(一部例外あり)に無償で修理しますので安心です。

高トルク充電式インパクトレンチ

高トルク充電式インパクトレンチ

ヒルティのインパクト対応ソケットは、過酷な要求をするアプリケーション向けに設計されています。

ヒルティロングインパクトソケット

ヒルティ3/4” ロングインパクトソケット SI-S 3/4” – L

インパクトレンチ用に設計された ¾” ロングソケットは、汎用ソリューションであり、ソケット内部に十分なスペースを与え、アンカー設置やボルト締め付けアプリケーションで駆動することができます

ヒルティショートインパクトソケット

ヒルティ 3/4” ショートインパクトソケット SI-S 3/4”

インパクトレンチ用に設計された ¾” ショートインパクトソケットは、ロングソケットでは届かない狭いスペースで使用する必要がある場合に、最適なトラブルシューターです。

E-スプリング (3/4" インパクトソケット用)、3/4" インパクトソケット用安全ピン (ピン&リングの代替)

ヒルティ E-スプリング

貫通穴固定によってのみ大きなソケットをアンビルに留めることができ、現場の他の作業者に危険を及ぼすことがありません。新しいヒルティの E-スプリングにより、貫通穴へのソケット固定をワンステップで実行することができ、生産性が低下することはありません。

SIW 9-A22 用 Hus チェックゲージ

HUS チェックゲージ

HUS ネジ固定式金属系アンカーの摩耗を素早く確認でき、ネジ固定式金属系アンカーを再利用できるか否かを示します。SIW 6AT-A22、SIW 22T-A および SIW 9-A-22 充電式インパクトレンチに適合します。