更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
SF 6H 充電式ハンマードリルドライバーは、強力なモーターと堅牢なギアをヒルティの最新の技術と組み合わせています。 ATC (アクティブ・トルク・コントロール) と電子クラッチは、お客様が望む強力な性能とお客様が必要とする改善された安全性を提供しています。
ATC の高度なセンサーとモーターブレーキにより、モーターが即座に停止することによる反動から負傷を防ぎます。
SF 6H の強力なモーターは魅力的な高速 2000 rpm を実現しているため、様々な素材での幅広いアプリケーションに取り組むことができます。
お客様の在庫とバッテリー群を簡単に引き受SF 6Hの バッテリーと充電器は、他のヒルティ 22V デバイスと完全に互換性があります。
快適性を念頭に置き設計された SF 6H は、人間工学に基づいたデザインを採用したグリップとグリップ底部の明るい LED を特徴としており、最適な光の中で作業を行うができます。 電子クラッチは高いトルクと回転速度を実現する一方で、騒音を低減しています。
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。