更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
ビジネスを前進させる必要があれば、ヒルティの最新のバッテリーテクノロジーをお選びください。ヒルティの工具用バッテリーのエレクトロニクスは、水分や粉塵から保護され、密閉されており、他方、ガラスファイバーで強化された筐体により、これらのパワフルなバッテリーは、標準のプラスチックケースに比べ4倍の耐衝撃性を示し、過酷な温度に対しては2倍の耐力を示します。
さまざまな電圧プラットフォームで入手できるヒルティのバッテリーは、作業で必要とされるパワーと持続時間に合わせて柔軟に選択できます。
ヒルティでは、パワーツールバッテリーのパフォーマンスを継続的に改善しています。それゆえ、運転時間を長くするためにより大きく、より効率的なセルテクノロジーを用いた新しいB12 4.0、B22 4.0およびB22 8.0バッテリーを導入しています。
50%以上多くのエネルギーを蓄えるヒルティのバッテリーは、 より多くのパワーを提供する一方で、運転時の温度上昇が少なく、電力損失を低減しています。この結果、工具のパフォーマンスが向上し、ダウンタイムを低減でき、1回の充電あたりより多くの作業ができます。
新しいセルテクノロジーでは貯蔵される電力の量が増加しており、他方、電力損失は低減しています。これにより、最も過酷な作業でも工具を長時間運転できます。
新しいリチウムイオンセルは、より大きくなっており、電力を長時間保持し、1回の充電あたりの作業可能時間が増え、現場全体の生産性が向上します。
より多くのパワーを提供する新しいセルにより、工具を使用して過酷な作業を実行できます。それゆえ、工具の持続時間が長くなり、オールラウンドの高いパフォーマンスが得られます。
ヒルティの工具用バッテリーは、コンパクト、パワー、アルティメットの3つのパワークラスに分けられています。
それゆえ、ヒルティは用途に関わらず、適切なバッテリーを取り揃えています。
ヒルティのバッテリーは非常に長寿命であり、ヒルティ充電式パワーケア(CPC)テクノロジーのおかげで、連続使用時や氷点下での作業時に期待するパフォーマンスが得られます。
リチウムイオンバッテリーから得られる長い充電サイクルと一貫したパフォーマンスを実現する充電式パワーケアは、充電時や使用時に各セルを電子的に制御し、常に最適なパフォーマンスを提供し、単独のバッテリープラットフォームで生産性を維持できます。
長いサービス寿命と最適なエアフローを実現したヒルティのバッテリーは、エネルギーの抽出に対して抵抗が小さい大きなセルを備えています。
ヒルティバッテリーのサイドキーを押すと、明るいLEDを使用したビジュアルインジケーターにより直ちに充電残量レベルを知ることができます。
通常のプラスチックバッテリーの4倍の耐衝撃性を備えた強化された外装ケーシングは、過酷な現場に耐える堅牢性を提供します。
工具の紛失や損傷、修理費用などの目に見えない、あるいは隠された要素は、現場の生産性における重大な問題につながります。 ヒルティが提供するサービスはこれらの不要なコストを回避し、お客様の作業を持続させることができます。
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.