穿孔、小バツリ/ハツリ

現場の作業性を向上します。

コンクリートと石材アプリケーションには、ヒルティのロータリーハンマードリルとブレーカーがあれば、一回の充電でより長く作業を続けられるため、速く作業を完成できます。

ヒルティは、作業現場で活躍するソリューションを幅広く揃えています。

穿孔作業

ヒルティのコードレスハンマードリルは様々なサイズを取り揃えています。負荷の大きい作業向けには大きなサイズ、作業スペースが限定的で狭い現場での作業向けには、小型タイプを選ぶなど、現場要求に見合うサイズをお選びいただけます。

詳細を確認する

小バツリ作業

チッピングや小バツリ作業に、ヒルティは最適なソリューションを取り揃えています。パフォーマンスを最大に高め、作業を適切に実施できるように、ヒルティのプレミアムビットの中から現場要件に見合う最適なビットをお選びください。   

詳細を確認する

現場要件に見合う最適なツールをお選びください

生産性を向上させるテクノロジーをご覧ください

アクティブトルクコントロール

アクティブトルクコントロール(ATC)は、ビットが固着する際の過剰な回転を素早く防止し、作業者を怪我から守ります。

粉塵除去システム

粉塵除去システム(DRS)により、危険な微細粉塵を除去し、生産性を向上させ、工具や消耗品の磨耗を低減します。

アクティブ振動低減 

アクティブ振動低減(AVR)テクノロジーにより、オペレータの手や腕への振動を同業他社の工具に比べて2/3までに抑えられます。

ハードに働くバッテリー

先端コードレステクノロジー

最新のリチウムイオンバッテリー技術で、ビジネスを推進ください。ヒルティのバッテリーは水分や塵埃が侵入しないように密閉されています。

また、ガラス繊維強化ハウジングにより、ABS樹脂代替品に比べて4倍の耐衝撃性を実現しています。

MAKE IT FIT

充電式工具の組み合わせを簡単に構成

次の現場に向けて作業チームに工具を整える、あるいは単に新しいコードレス工具を追加調達する場合でも、ヒルティのウェブサイトで簡単にご入手いただけます。

ヒルティのウェブサイトの「MAKE IT FIT」機能をご使用いいただくと、お客様独自のコードレスセットをオンライン設定画面でさくさくと組み合わせて構成できます。また、バッテリー、充電器、インサートなど関連製品の推奨もご提示され、とても便利です。

日々の仕事を支援

成果を維持するサービス

紛失や破損などの予期せぬ隠れた要因と修理コストは、現場での深刻な生産性の問題につながります。

ヒルティが提供するサービスは、これらの余分なコストを防ぎ、現場作業を継続できるようにします。