カスタマーサービス受付時間変更のお知らせ3月1日より、弊社カスタマーサービスの受付時間が変更になります。受付時間は9:00~17:30となります。詳細はこちら

充電式鋲打機

MEP の施工や ドライウォール用ランナーの取り付けにおいてヒルティ最速かつでクリーンな工具について、また、Nuron バッテリのおかげでより効率的になっている充電式鋲打機についてご説明します。

MEP の施工や ドライウォール用ランナーの取り付けにおいてヒルティ最速かつでクリーンな工具について、また、Nuron バッテリのおかげでより効率的になっている充電式鋲打機についてご説明します。
作業者が、天井でバッテリー駆動式ダイレクトファスナーを使用しています

バッテリー駆動式留付け

よりクリーンで、静かで、効率的な留付けが可能になる充電式に切り替えましょう

 

ガス駆動式の直接留付け、ドリル穿孔やアンカー打設の代替案をお探しですか?バッテリー駆動の非燃焼式鋲打機は、迅速で、静かで、使いやすく、経済的です。最も重要なことに、それらはお客様のチームが求めている性能を提供します。そして、最新のNuron充電式プラットフォームがあれば、より多くの持続時間、快適性、接続機能が得られ、労働力を最適化できます。

バッテリー駆動式の鋲打と留付けに切り替えましょう

妥協のない性能

迅速な動作と高い生産性を実現するために作られたこれらの工具は、コンクリート、鋼、一部の石材に留付けることができ、ドリル穿孔不要、アンカー打設不要で、現場の制約がありません。

燃焼のない充電式

高価なガス缶やカートリッジを購入、保管、取り扱い、廃棄する必要はもうありません。それに加えて、BX 3充電式工具は低騒音で、低反動であり、 清掃やメンテナンスがほとんど必要ありません。

完全に互換性のあるプラットフォーム

充電式留付け工具は、お客様がすでにお持ちの22Vバッテリーと充電器を使用します。小型で自動で最適化するバッテリーからより長い稼働時間を実現できる、最新のNuronプラットフォームをご覧ください。

Worker fastening wooden track placopan on floor with BX 3

多くのオプション、多くのアプリケーション

ほとんどのMEPと内装仕上げ作業に最適なバッテリー駆動式留付け

1日中ケーブル、コンジット、頭上の接続ボックスを留付けているか、数マイルにおよぶドライウォールトラックを設置しているかにかかわらず、ヒルティのBX 3工具は、お客様が効率的かつ快適に作業できるようにします。それらは、ガス駆動式工具よりも速く、静かであり、ドリル穿孔するよりも粉塵の発生や振動が低く抑えられます。そして、グレーチングおよび結合作業では、BX 3-BTは、ねじ付きスタッドを取り扱うことができます。一部の燃焼式工具とは異なり、バッテリー駆動式ダイレクトファスナーでは、特殊な訓練や作業許可が必要となりません。それため、お客様はすぐにでも作業可能です。

作業者は、スマートフォンを使用して、バッテリー駆動式ダイレクトファスナーをチェックしています

迅速で、手間のかからない留付け

長時間にわたりより多くの作業をこなせる現場に優しい機能

 

ガス不要で、問題無しです。バッテリー駆動式鋲打機は、一貫した留付け品質を提供する一方で、お客様の作業のリズムと速度に最適にマッチした強力な機械式ドライブを使用しています。お客様はまた、使用する過程で、低反動で詰まりが少なく、作業待ち時間が少ないことを確認できることでしょう。簡単に装填できるマガジンと新しい充填インジケーターの利点を活用してください。Bluetoothを介して、ご利用のスマートフォンへ直接工具の健康状態についての最新情報、利用状況統計、修理情報を送信するので、現場へ工具を持って行く前に、工具に保守が必要であるかどうかを真っ先に知ることができます。

1日中コードレスで鋲打

BX 3-22:ガス式工具を捨ててバッテリー式工具に乗り換える準備ができたお客様に最適な工具

BX 3-22ダイレクトファスナーは、バッテリー駆動式鋲打作業に、より速い速度と長い稼働時間を提供します。コンクリートに留付けるか、鋼に留付けるかにかかわらず、BX 3-22を使用すると、1回の充電当たり最大850か所の留付けが可能となります。幅広い22V Nuronプラットフォームの一部として、コンパクトで、高出力のバッテリーは頭上作業に最適です。そして、高度な健康状態診断機能およびクラウド接続機能があれば、お客様は工具庫を最適化しながら、ほとんど中断なく作業できるようになります。

妥協のないファスナー

お客様がすでに使用しているのと同じ留付け技術

 

性能を向上させるために当社のBX 3工具と並行して開発された、ストリップ連結式電気亜鉛めっきピンは、ドライウォールトラックの留付けやケーブルファスナー、コンジットファスナー、天井クリップなどの要素をコンクリート、石材、中実ブロックや鋼に留付けるのに日常的に使用できるソリューションを提供します。  X-BTアプリケーションに使用される、ヒルティのねじ付きスタッドピンは、燃焼の手間なく、グレーチング、接地、仮留付け作業に使用できます。

より快適な作業

直接留付けには、身体的にきつく、疲れる多くの頭上作業が含まれます。EXO-O1装着可能エクソスケルトンは、 身体への負担を軽減できるので、より一層生産的に作業できます。

EXO-O1装着可能エクソスケルトンをお買い求めください

お問い合わせフォーム

NURONについてより詳しく知りたい方は下記のフォームにてご登録ください。