カートに追加されました
カートに追加されました
カートに進む

パワフルな工具

ヒルティのバッテリーと充電器は、効率よく生産的な作業ができるように設計されています。

ヒルティは幅広く充電式工具は揃えているため、建築現場に最適な組み合わせをお求めいただけます。

ヒルティの工具でよりパワフルに

ヒルティには幅広い選択肢がございます。

B12 2.6

12Vバッテリー

軽量でコンパクトな12Vリチウムイオンバッテリーは、比較的負荷が少ない仕事に合う小型のパッケージながら、高い出力とパフォーマンスを実現します。

詳細を確認する
B22 3.0

22Vバッテリー

高パワー22Vリチウムイオンバッテリーは、多くの場合に求められる長い稼働時間と堅牢性を実現しています。

詳細を確認する
B36 9.0 Li-Ion battery

36Vバッテリー

高容量36Vリチウムイオンバッテリーは、充電式でありながら、コード式同等のハイパワーをご提供します。要求の厳しい現場でも長時間稼働します。

詳細を確認する
B22 5.2 with C4/36-350

充電

急速充電と堅牢なシングルおよびマルチベイ充電器は、ヒルティのバッテリー全製品との互換性があります。

詳細を確認する

適切なバッテリーを選択

充電式(コードレス)工具とそのバッテリー評価する際に、建設現場の仕事要求にそのバッテリーが耐えられるかをよく検討する必要があります。 たとえば、電圧の選択肢は3種類ございますので、重量や持続時間などに応じてお選びいただけます。ヒルティの幅広い建設現場向け充電式工具とバッテリー製品群が現場ニーズにお応えします。

C 436-MC4

コードレスパワーケア

バッテリー充電サイクル増加とパフォーマンスの一貫性

ヒルティ工具のバッテリー寿命は長く、ヒルティのコードレスパワーケア(CPC)技術のおかげで、厳しい建設現場での連続使用や氷点下での作業でも高いパフォーマンスを実現します。 ヒルティの充電中や使用中に各バッテリーセルを電子的に制御するコードレスパワーケアと、リチウムバッテリーの充電サイクル増加とパフォーマンス一貫性によって、常に高い水準での工具パフォーマンスを実現します。充電式工具バッテリープラットフォーム全体で高い生産性を維持いただけます。 

Image alt text (optional)

コードレスパワーケアがもたらす利点

C 4/36-90

充電式工具プラットフォーム 

3種類の電圧プラットフォームと適した電流値で、ヒルティのバッテリーはコンパクトなねじ締め付けから、高負荷のブレーカーに至るまで、ヒルティ工具の全般へ給電します。 長い耐用年数と過熱を軽減する最適なエアフロー設計でヒルティのバッテリーは、エネルギー抽出時に抵抗の少ない大型セルサイズで構成されています。 

C 4/36-DC

パワフルで頼りになる

充電式工具の信頼性はとても重要です。工事現場が高温でも凍結下でも、過酷な環境で作動する工具とそのバッテリーを選ぶ事が重要です。 ヒルティ工具のバッテリー残留充電レベルは明るいLED表示で簡単に確認できます。 

C 4/36-350

ケアと保護 

グラスファイバー製の外部ケーシング、シール付きの電子部品と個々のセル保護機構を備え、ヒルティのバッテリーは現場での使用に優れた復元力を実現します。 通常のプラスチック製バッテリーよりも4倍強力な耐繰返し衝撃荷重を示す、強化された外部ケーシングは現場の厳しさに耐える堅牢性を提供します。

ハードに働くバッテリー

先端コードレステクノロジー

最新のリチウムイオンバッテリー技術で、ビジネスを推進ください。ヒルティのバッテリーは水分や塵埃が侵入しないように密閉されています。また、ガラス繊維強化ハウジングにより、ABS樹脂代替品に比べて4倍の耐衝撃性を実現しています。

Batteries that work as hard as you do

MAKE IT FIT で充電式工具の組み合わせを簡単に構成

次の現場に向けて作業チームに工具を整える、あるいは単に新しいコードレス工具を追加調達する場合でも、ヒルティのウェブサイトで簡単にご入手いただけます。 ヒルティのウェブサイトの「MAKE IT FIT」機能をご使用いいただくと、お客様独自のコードレスセットをオンライン設定画面でさくさくと組み合わせて構成できます。また、バッテリー、充電器、インサートなど関連製品の推奨もご提示され、とても便利です。

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

日々の仕事を支援

成果を維持するサービス

紛失や破損などの予期せぬ隠れた要因と修理コストは、現場での深刻な生産性の問題につながります。

ヒルティが提供するサービスは、これらの余分なコストを防ぎ、現場作業を継続できるようにします。

Helping you with your daily business

お問い合わせ
お問い合わせ