充電式工具のバッテリーと充電器
革新的な Nuron プラットフォームを含む最高性能のバッテリーと充電器が、工具の性能を損なうことなく動作させるのに役立っています。その詳細をご覧ください。
充電式工具で作業をパワーアップ
高度なリチウムイオンバッテリーは、より大きなパワーと生産性を実現
当社の従来の12V、22Vおよび36Vバッテリーラインアップに最近追加された、単独の22V Nuronプラットフォームからメリットを活用しましょう。Nuronバッテリーパックは、軽負荷から重負荷作業に至るまで、あらゆる作業にこれまで以上の稼働時間と互換性を提供します。
Nuron 22Vバッテリーの違いをご覧ください
1回の充電でより多くの作業
22Vプラットフォームの重量、バランス、人間工学を備えながら、コード式、ガス式や36V以上の性能を実現します。これにより、お客様は1日中快適に作業を続けられます。
単一プラットフォームの利便性
同じ高性能の22V Nuronプラットフォームで、お客様のすべての作業を実施できます。ドリルドライバーから解体ハンマーに至るまでの約70種類の工具に、同じ互換性のあるバッテリーを使用できます。
作業の待ち時間を低減
組み込みの診断は、バッテリーの健康状態についてアラートで知らせてくれます。その一方で、データドリブンサービスにより、工具庫管理を簡素化できます。
耐久性のあるデザイン
完全に密封された電子基板は、水、粉塵やその他の汚染物質を寄せ付けません。その一方で、外部バンパーとファイバーグラスハウジングは、落下時の衝撃から保護してくれます。
コード式やガス式から乗り換えましょう
お客様のすべての工具を一つのプラットフォームで
Nuronは、過酷で反復な作業に、より長い稼働時間と18Vや20V充電式プラットフォームの最大2倍のパワーを提供します。これはまた、ヒルティの従来の22Vバッテリーの最大4倍のパワー提供し、当社の36Vシステムやコード式とガス式よりも大きなパワーを実現しています。
あらゆる作業に適したバッテリー
お客様が必要とするサイズ、重量、性能のバランス
手の届きにくい場所での作業時に、快適に使用できるコンパクトなバッテリーが必要ですか?コンクリートへのドリル穿孔や鋼製パイプの切断など、重負荷タスクをこなせるパワーと稼働時間を提供してくれるバッテリーをお探しですか?お客様の要件がどのようなものであれ、お客様に適したNuronバッテリーがあります。
作業に適したNuronバッテリーをお選びください
よりシンプルな工具管理
作業の待ち時間を軽減できるインターネットに接続したバッテリー
Nuronプラットフォームでは、スマートバッテリーをインターネットに接続したツールや充電器と組み合わせています。これにより、お客様は将来の変化に対応することができます。バッテリーの性能が最適レベルでなくなった場合に知らせてくれる組み込みのバッテリー診断のおかげで、継続して作業できます。そして、Nuronが収集した場所と利用状況データを利用して、情報を得たうえで工具庫についての決定をすることができます。
Nuronの接続されたサービスをご覧ください
バッテリーアラートにより、作業の待ち時間を回避できます
Nuronバッテリーのパフォーマンスが最適なレベルでなくなったら、フリートのお客様には自動的に通知が届き、迅速に交換の注文をすることができます。
紛失したツールを探す時間を減らすことができます
接続したNuronバッテリー、ツール、およびチャージャーにより、所定の場所にないツールや機器が最後に使用された場所についての情報へ簡単にアクセスできます。
重複するツールへの出費を最小に抑えます
NuronをヒルティON!Trackツール追跡および機器管理システムとペアにすると、使用されていない機器や貯蔵されている機器を特定し、必要とされている場所へ割り当てることができます。
バッテリーでコンクリートの破壊
様々な現場に適した耐久性の高いデザイン
Nuronバッテリーは、優れた落下保護を提供するために、ガラスファイバーハウジングと衝撃吸収外部バンパーを搭載しています。また、密閉された電子基板のメリットを活用して、粉塵、湿度、水気などの一般的な汚染物質からバッテリーを保護できます。