カートに追加されました
カートに追加されました
カートに進む

切断技術

ヒルティの切断ブレードで最高のパフォーマンスを実現

充電式工具に適したブレードを選ぶ事は、生産性を向上させるうえで最も効果的です。 ヒルティ製品開発部門は、ヒルティ製の充電式工具と先端工具(インサート)を組み合わせて使用することで、長い持続時間と優れた切断性能を実現する新のシステムとして稼働することを確認しています。

 
Cutting Metal

金属の切断

金属切断パフォーマンスを最適化するヒルティのブレード

金属用丸ノコブレード

  • 労力を費やすことなく最高速度を達成できる進歩的なエッジデザイン
  • 極めて鋭いカッティングエッジの特殊カーバイドグレード
  • 最高の実運転安定性を備えた省エネの薄い切り溝デザイン 
 
Cutting metal

金属向けXカット丸ノコブレード、充電当たり作業効率が最大100%増加

Up to 100% work per charge

木材の切断

木材切断のパフォーマンスを最適化したヒルティブレード

木材用丸ノコブレード

  • 労力を費やすことなく最高速度を達成できる優れた切断エッジデザイン
  • 製品寿命全体を通して維持される進歩的な歯の形状を実現した、特殊な硬質金属組成
  • 高い動的安定性を実現する省エネメカニズム 
 
Cutting wood

木材向けSCB WU丸ノコブレード、充電当たり作業効率が最大60%増加

Up to 60% work per charge with SCB WU circular saw blades for wood

ヒルティは幅広いドリル先端工具で建設現場の要求へ対応します。

Wood circular saw blade

木材用丸ノコブレード(CPC)

木材と合成木材を高速かつ真っ直ぐ、精密に切断でき、一回のバッテリー充電当たりより多くの切断作業が可能です

 
今すぐ購入する
Metal circular saw blade

金属用丸ノコブレード(CPC)

ステンレススチールパイプやチューブを熱を帯びずに、高速でスムーズに切断でき、一回のバッテリー充電当たりより多くの切断作業が可能です

 
今すぐ購入する
Jig saw blade

ジグソーブレード

木材、金属、ステンレススチールやその他の素材を高速かつ精密に、直線および輪郭を切断できるブレードの製品群

 
今すぐ購入する
Reciprocating saw blade

レシプロソーブレード

金属、木材、コンクリートベースの素材の幅広いアプリケーション向けの高速かつ高耐久性で、柔軟なブレードです

 
今すぐ購入する
Band saw blade

バンドソーブレード

スチールパイプやチューブを低騒音かつ高速で、熱を帯びずに切断できます 

 
今すぐ購入する
Abrasive disc

研磨ディスク(CPC)

金属を高速かつ精密に切断でき、一回のバッテリー充電当たりより多くの切断作業が可能です

 
今すぐ購入する

お客様の日々の仕事を支援

お客様の成果を維持するサービス

紛失や破損などの予期せぬ隠れた要因と修理コストは、現場での深刻な生産性の問題につながります。

ヒルティが提供するサービスは、これらの余分なコストを防ぎ、現場作業を継続できるようにします。

 
Helping you with your daily business

お問い合わせ
お問い合わせ